Termékadatok

Bruttó tömeg 2.024 Kilogram
Nettó súly 1.76 Kilogram
Folyadékmennyiség 6.248 Liter
EAN 5715162676660

 

Alkalmazás Desalination
CE evaluated Out of scope
Description Coupling kit Dentex, IEC90, ø200/ø24
For product APP 0.6-3.5
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 0.94 in
Motor shaft diameter [mm] 24 mm
Motorváz mérete IEC 90
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Termékcsoport Accessories
Termékleírás Couplings and Bell Housings
Típus Coupling and Bell Housing
Típusjelölés Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality