A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 89
AFQM 6, PN 16, DN 40, Térfogatáram [m³/h]: 2.20 - 11.00, Karima, Beépítési változat: szabad
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 karimás előremen./vissza.
AFQM 6, PN 16, DN 50, Térfogatáram [m³/h]: 3.20 - 16.00, Karima, Beépítési változat: szabad
AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 karimás előremen./vissza.
AFQM 6, PN 25, DN 40, Térfogatáram [m³/h]: 2.20 - 11.00, Karima, Beépítési változat: szabad
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 karimás előremen./vissza.
AFQM 6, PN 25, DN 50, Térfogatáram [m³/h]: 3.20 - 16.00, Karima, Beépítési változat: szabad
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 karimás előremen./vissza.
AFQM, PN 25, DN 65, Térfogatáram [m³/h]: 5.60 - 28.00, Karima, Beépítési változat: szabad
AFQM PN25 65/50 /0,2 karimás előremen./visszatérő
AFQM, PN 25, DN 80, Térfogatáram [m³/h]: 8.00 - 40.00, Karima, Beépítési változat: szabad
AFQM PN25 80/80 /0,2 karimás előremen./visszatérő
AFQM, PN 25, DN 100, Térfogatáram [m³/h]: 12.60 - 63.00, Karima, Beépítési változat: szabad
AFQM PN25 100/125 /0,2 karimás előremen./vissza.
AFQM, PN 25, DN 125, Térfogatáram [m³/h]: 16.00 - 80.00, Karima, Beépítési változat: szabad
AFQM PN25 125/160 /0,2 karimás előremen./vissza.
AFQM 2, PN 16, DN 65, Térfogatáram [m³/h]: 5.60 - 28.00, Karima, Beépítési változat: szabad
Nyomásfüggetlen szabályozó szelep
AFQM 2, PN 16, DN 65, Térfogatáram [m³/h]: 8.40 - 42.00, Karima, Beépítési változat: szabad
Nyomásfüggetlen szabályozó szelep