A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 7
Visszacsapó szelep, NRVA 15
Normál csatlakozás: EN 10220, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Csatlakozó mérete [mm]: 15, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40.0
Visszacsapó szelep, NRVA 20
Normál csatlakozás: EN 10220, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Csatlakozó mérete [mm]: 20, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40.0
Visszacsapó szelep, NRVA 25
Normál csatlakozás: EN 10220, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Csatlakozó mérete [mm]: 25, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40.0
Visszacsapó szelep, NRVA 32
Normál csatlakozás: EN 10220, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Csatlakozó mérete [mm]: 32, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40.0
Visszacsapó szelep, NRVA 40
Normál csatlakozás: EN 10220, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Csatlakozó mérete [mm]: 40, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40.0
Visszacsapó szelep, NRVA 50
Normál csatlakozás: EN 10220, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Csatlakozó mérete [mm]: 50, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40.0
Visszacsapó szelep, NRVA 65
Normál csatlakozás: EN 10220, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Csatlakozó mérete [mm]: 65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40.0