A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 16
BOLTESĆT, NRVA 32; NRVA 25
BOLTESĆT, Használat termékhez: NRVA 32; NRVA 25, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 12
BOLTESĆT, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40
BOLTESĆT, Használat termékhez: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 12
NRVA 65
Használat termékhez: NRVA 65, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 2
Visszacsapó szelep, NRVS 15
Max. Üzemi nyomás [bar]: 28.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 140
Visszacsapó szelep, NRVS 25
Max. Üzemi nyomás [bar]: 28.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 140
Pótalkatrész, NRVA 32; NRVA 25, Szelepülék
Típus: Pótalkatrész, Használat termékhez: NRVA 32; NRVA 25, Típusjelölés: Szelepülék
Pótalkatrész, NRVA 65, Szelepülék
Típus: Pótalkatrész, Használat termékhez: NRVA 65, Típusjelölés: Szelepülék
FLANGE PAK. SĆT, CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK
FLANGE PAK. SĆT, Használat termékhez: CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 100
PAKNING, NRVA 65
PAKNING, Használat termékhez: NRVA 65, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 12
Pótalkatrész, NRVA 15; NRVA 20, Szorítórugó
Típus: Pótalkatrész, Használat termékhez: NRVA 15; NRVA 20, Típusjelölés: Szorítórugó