A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 75
Check and stop valve, SCA-X 15, Irány: Sarok, Normál csatlakozás: EN 10220
Csatlakozás anyaga: Acél, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 15, Irány: Sarok, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Csatlakozás anyaga: Acél, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0
Visszacsapó szelep, CHV-X 15, Irány: Sarok, Normál csatlakozás: EN 10220
Csatlakozás anyaga: Acél, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0
Visszacsapó szelep, CHV-X 15, Irány: Sarok, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Csatlakozás anyaga: Acél, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 15, Irány: Sarok, Normál csatlakozás: EN 10220
Csatlakozás anyaga: Rozsdamentes acél, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0
Visszacsapó szelep, CHV-X SS 15, Irány: Sarok, Normál csatlakozás: EN 10220
Csatlakozás anyaga: Rozsdamentes acél, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Irány: Sarok, Normál csatlakozás: EN 10220
Csatlakozás anyaga: Acél, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Irány: Sarok, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Csatlakozás anyaga: Acél, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0
Visszacsapó szelep, CHV-X 20, Irány: Sarok, Normál csatlakozás: EN 10220
Csatlakozás anyaga: Acél, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0
Visszacsapó szelep, CHV-X 20, Irány: Sarok, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Csatlakozás anyaga: Acél, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0