Actuator, ICAD 600A-TS
027H9123
Típus: ICAD 600A-TS, Használat termékhez: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Típus: ICAD 600A-TS, Használat termékhez: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Bruttó tömeg | 1.713 Kg |
Nettó súly | 1.283 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428898690 |
Bruttó tömeg | 1.713 Kg |
Nettó súly | 1.283 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428898690 |
Alkatrészprogram neve | ICMTS |
Analóg bemeneti feszültség opció [V] DC (2) [max.] | 10 V |
Analóg bemeneti feszültség opció [V] DC (2) [min.] | 2 V |
Analóg bemeneti áram opció [mA] (2) [max.] | 20 mA |
Analóg bemeneti áram opció [mA] (2) [min.] | 4 mA |
Analóg kimeneti opciók [mA] (2) [max.] | 20 mA |
Analóg kimeneti opciók [mA] (2) [min.] | 4 mA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Dig. kimenet - külső tápellátás [V] DC [max.] | 24 V |
Dig. kimenet - külső tápellátás [V] DC [min.] | 5 V |
Digitális kimenet - max. terhelés [mA] | 50 mA |
Digitális kimenet - munkaellenállás [Ohm] | 50 |
Digitális kimenetek (DO) [pc] | 3 pc |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkció | Digital output |
Használat termékhez |
ICMTS 20A ICMTS 20B ICMTS 20B66 ICMTS 20C ICMTS 20 A33 |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 122 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 50 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -30 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kijelzőtípus | LCD |
Kompatibilis Danfoss-szabályozók | EKC 326A |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 122 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -22 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Motor típusa | Digitális léptetőmotor |
Nema védettségi besorolás (~) | 6 |
Output configuration | NPN Transistor |
Product Name Description | Actuator |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Szelep működtetése | Modulating;ON/OFF |
Tanúsítvány |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Terhelési analóg bemeneti feszültség [Ohm] | 10000 |
Terhelési analóg bemeneti áram [Ohm] | 200 |
Terhelési analóg kimenet max. [Ohm] | 250 |
Termékcsoport | Press. and temp. regul. valves |
Termékleírás | Meghajtó |
Terméktartozékok | ICAD tartozékok |
Tápfeszültség [V] DC | 24 V |
Tápfeszültség terhelése [A] | 1.2 A |
Tápfeszültség-tolerancia [%] [max.] | 10 % |
Tápfeszültség-tolerancia [%] [min.] | -15 % |
Típus | ICAD 600A-TS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL jóváhagyói fájlnév | HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0 |
Védettség | IP67 |
Összes lépés | 250 (teljes lépések száma) |
Alkatrészprogram neve | ICMTS |
Analóg bemeneti feszültség opció [V] DC (2) [max.] | 10 V |
Analóg bemeneti feszültség opció [V] DC (2) [min.] | 2 V |
Analóg bemeneti áram opció [mA] (2) [max.] | 20 mA |
Analóg bemeneti áram opció [mA] (2) [min.] | 4 mA |
Analóg kimeneti opciók [mA] (2) [max.] | 20 mA |
Analóg kimeneti opciók [mA] (2) [min.] | 4 mA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Dig. kimenet - külső tápellátás [V] DC [max.] | 24 V |
Dig. kimenet - külső tápellátás [V] DC [min.] | 5 V |
Digitális kimenet - max. terhelés [mA] | 50 mA |
Digitális kimenet - munkaellenállás [Ohm] | 50 |
Digitális kimenetek (DO) [pc] | 3 pc |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkció | Digital output |
Használat termékhez |
ICMTS 20A ICMTS 20B ICMTS 20B66 ICMTS 20C ICMTS 20 A33 |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 122 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 50 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -30 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kijelzőtípus | LCD |
Kompatibilis Danfoss-szabályozók | EKC 326A |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 122 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -22 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Motor típusa | Digitális léptetőmotor |
Nema védettségi besorolás (~) | 6 |
Output configuration | NPN Transistor |
Product Name Description | Actuator |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Szelep működtetése | Modulating;ON/OFF |
Tanúsítvány |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Terhelési analóg bemeneti feszültség [Ohm] | 10000 |
Terhelési analóg bemeneti áram [Ohm] | 200 |
Terhelési analóg kimenet max. [Ohm] | 250 |
Termékcsoport | Press. and temp. regul. valves |
Termékleírás | Meghajtó |
Terméktartozékok | ICAD tartozékok |
Tápfeszültség [V] DC | 24 V |
Tápfeszültség terhelése [A] | 1.2 A |
Tápfeszültség-tolerancia [%] [max.] | 10 % |
Tápfeszültség-tolerancia [%] [min.] | -15 % |
Típus | ICAD 600A-TS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL jóváhagyói fájlnév | HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0 |
Védettség | IP67 |
Összes lépés | 250 (teljes lépések száma) |