CO2 Multi Ejector LE 800, CTM 2
032F5695
Refrigerants: R744, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Connection material: Stainless steel, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Refrigerants: R744, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Connection material: Stainless steel, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Bruttó tömeg | 5.554 Kg |
Nettó súly | 2.11 Kg |
Volume | 5.265 Liter |
EAN | 5702428551397 |
Bruttó tömeg | 5.554 Kg |
Nettó súly | 2.11 Kg |
Volume | 5.265 Liter |
EAN | 5702428551397 |
A csatl. mérete forrasztáshoz [in] | 5/8 in |
A csatl. mérete hegesztéshez [in] | 1/2 in |
A csatl. típusa forrasztáshoz | ODF |
A csatlakozó funkciója | Magasnyomású bemenet |
Alkatrészprogram neve | CTM |
C csatl. mérete forrasztáshoz [in] | 5/8 in |
C csatl. mérete hegesztéshez [in] | 1/2 in |
C csatl. típusa forrasztáshoz | ODF |
C csatlakozó funkciója | Szívó oldali bemenet |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | Rozsdamentes acél |
Csatlakozók szabványa | EN 10220 |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
E csatl. mérete forrasztáshoz [in] | 5/8 in |
E csatl. mérete hegesztéshez [in] | 1/2 in |
E csatl. típusa forrasztáshoz | ODF |
E csatlakozó funkciója | Tartálykimenet |
Ejector anyaga | Sárgaréz |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Folyadéktelj. – tömegáram [kg/h] | 800 kg/h |
Folyadéktelj. – tömegáram [lb/h] | 1764 lb/h |
Funkció | NC |
Hűtőközeg(ek) | R744 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kenőanyag-kompatibilitás |
PAG POE |
Készüléktest anyaga | Alumíniumötvözet |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -10 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 122 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -14 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 50 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | -10 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 122 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -14 °F |
Max. DeltaP E-C csatl. [bar] | 20 bar |
Max. DeltaP E-C csatl. [psig] | 290 psi |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 140 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 2030 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] | 200 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 2716.6 psig |
MaxOPD [bar] | 90 bar |
MaxOPD [psig] | 1221 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Nyomás intervallum kategóriája | Folyadékejector |
Product Name Description | CTM Liquid valve |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 100 % |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % |
Szervizelhető | Multi Ejector pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
PED cURus |
Teljesítmény – tömegáram [kg/h] | 800 kg/h |
Teljesítmény – tömegáram [lb/h] | 1764 lb/h |
Termékcsoport | Multi ejectors |
Típus | CTM 2 |
Tömegáram, 1. ejector [kg/h] | 400 kg/h |
Tömegáram, 1. ejector [lb/h] | 882 lb/h |
Tömegáram, 2. ejector [kg/h] | 400 kg/h |
Tömegáram, 2. ejector [lb/h] | 882 lb/h |
Tömegáram, 3. ejector [kg/h] | 0 kg/h |
Tömegáram, 3. ejector [lb/h] | 0 lb/h |
Tömegáram, 4. ejector [kg/h] | 0 kg/h |
Tömegáram, 4. ejector [lb/h] | 0 lb/h |
Tömegáram, 5. ejector [kg/h] | 0 kg/h |
Tömegáram, 5. ejector [lb/h] | 0 lb/h |
Tömegáram, 6. ejector [kg/h] | 0 kg/h |
Tömegáram, 6. ejector [lb/h] | 0 lb/h |
Tömegáram-feltételek |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL által jóváhagyott hűtőközegek | R744 |
A csatl. mérete forrasztáshoz [in] | 5/8 in |
A csatl. mérete hegesztéshez [in] | 1/2 in |
A csatl. típusa forrasztáshoz | ODF |
A csatlakozó funkciója | Magasnyomású bemenet |
Alkatrészprogram neve | CTM |
C csatl. mérete forrasztáshoz [in] | 5/8 in |
C csatl. mérete hegesztéshez [in] | 1/2 in |
C csatl. típusa forrasztáshoz | ODF |
C csatlakozó funkciója | Szívó oldali bemenet |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | Rozsdamentes acél |
Csatlakozók szabványa | EN 10220 |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
E csatl. mérete forrasztáshoz [in] | 5/8 in |
E csatl. mérete hegesztéshez [in] | 1/2 in |
E csatl. típusa forrasztáshoz | ODF |
E csatlakozó funkciója | Tartálykimenet |
Ejector anyaga | Sárgaréz |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Folyadéktelj. – tömegáram [kg/h] | 800 kg/h |
Folyadéktelj. – tömegáram [lb/h] | 1764 lb/h |
Funkció | NC |
Hűtőközeg(ek) | R744 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kenőanyag-kompatibilitás |
PAG POE |
Készüléktest anyaga | Alumíniumötvözet |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -10 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 122 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -14 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 50 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | -10 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 122 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -14 °F |
Max. DeltaP E-C csatl. [bar] | 20 bar |
Max. DeltaP E-C csatl. [psig] | 290 psi |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 140 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 2030 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] | 200 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 2716.6 psig |
MaxOPD [bar] | 90 bar |
MaxOPD [psig] | 1221 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Nyomás intervallum kategóriája | Folyadékejector |
Product Name Description | CTM Liquid valve |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 100 % |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % |
Szervizelhető | Multi Ejector pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
PED cURus |
Teljesítmény – tömegáram [kg/h] | 800 kg/h |
Teljesítmény – tömegáram [lb/h] | 1764 lb/h |
Termékcsoport | Multi ejectors |
Típus | CTM 2 |
Tömegáram, 1. ejector [kg/h] | 400 kg/h |
Tömegáram, 1. ejector [lb/h] | 882 lb/h |
Tömegáram, 2. ejector [kg/h] | 400 kg/h |
Tömegáram, 2. ejector [lb/h] | 882 lb/h |
Tömegáram, 3. ejector [kg/h] | 0 kg/h |
Tömegáram, 3. ejector [lb/h] | 0 lb/h |
Tömegáram, 4. ejector [kg/h] | 0 kg/h |
Tömegáram, 4. ejector [lb/h] | 0 lb/h |
Tömegáram, 5. ejector [kg/h] | 0 kg/h |
Tömegáram, 5. ejector [lb/h] | 0 lb/h |
Tömegáram, 6. ejector [kg/h] | 0 kg/h |
Tömegáram, 6. ejector [lb/h] | 0 lb/h |
Tömegáram-feltételek |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL által jóváhagyott hűtőközegek | R744 |