CTM 1
032F5683
Hűtőközeg(ek): R744, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140.0, Csatlakozás anyaga: Rozsdamentes acél, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hűtőközeg(ek): R744, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140.0, Csatlakozás anyaga: Rozsdamentes acél, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
Bruttó tömeg | 4.474 Kg |
Nettó súly | 1.21 Kg |
Volume | 4.884 Liter |
EAN | 5702428997713 |
Bruttó tömeg | 4.474 Kg |
Nettó súly | 1.21 Kg |
Volume | 4.884 Liter |
EAN | 5702428997713 |
A csatl. mérete forrasztáshoz [in] | 5/8 in |
A csatl. mérete hegesztéshez [in] | 1/2 in |
A csatl. típusa forrasztáshoz | ODF |
A csatlakozó funkciója | Magasnyomású bemenet |
Alkatrészprogram neve | CTM |
C csatl. mérete forrasztáshoz [in] | 5/8 in |
C csatl. mérete hegesztéshez [in] | 1/2 in |
C csatl. típusa forrasztáshoz | ODF |
C csatlakozó funkciója | Szívó oldali bemenet |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | Rozsdamentes acél |
Csatlakozók szabványa | EN 10220 |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
E csatl. mérete forrasztáshoz [in] | 5/8 in |
E csatl. mérete hegesztéshez [in] | 1/2 in |
E csatl. típusa forrasztáshoz | ODF |
E csatlakozó funkciója | Tartálykimenet |
Ejector anyaga | Sárgaréz |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Folyadéktelj. – tömegáram [kg/h] | 200 kg/h |
Folyadéktelj. – tömegáram [lb/h] | 441 lb/h |
Funkció | NC |
Hűtőközeg(ek) | R744 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kenőanyag-kompatibilitás |
POE PAG |
Készüléktest anyaga | Alumíniumötvözet |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -10 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 122 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -14 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 50 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | -10 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 122 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -14 °F |
Max. DeltaP E-C csatl. [bar] | 20 bar |
Max. DeltaP E-C csatl. [psig] | 290 psi |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 140 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 2030 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] | 200 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 2716.6 psig |
MaxOPD [bar] | 90 bar |
MaxOPD [psig] | 1221 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Nyomás intervallum kategóriája | Folyadékejector |
Product Name Description | CTM folyadékszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 100 % |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % |
Szervizelhető | Multi Ejector pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
PED cURus |
Teljesítmény – tömegáram [kg/h] | 200 kg/h |
Teljesítmény – tömegáram [lb/h] | 441 lb/h |
Termékcsoport | Multi ejectors |
Típus | CTM 1 |
Tömegáram, 1. ejector [kg/h] | 200 kg/h |
Tömegáram, 1. ejector [lb/h] | 441 lb/h |
Tömegáram, 2. ejector [kg/h] | 0 kg/h |
Tömegáram, 2. ejector [lb/h] | 0 lb/h |
Tömegáram, 3. ejector [kg/h] | 0 kg/h |
Tömegáram, 3. ejector [lb/h] | 0 lb/h |
Tömegáram, 4. ejector [kg/h] | 0 kg/h |
Tömegáram, 4. ejector [lb/h] | 0 lb/h |
Tömegáram, 5. ejector [kg/h] | 0 kg/h |
Tömegáram, 5. ejector [lb/h] | 0 lb/h |
Tömegáram, 6. ejector [kg/h] | 0 kg/h |
Tömegáram, 6. ejector [lb/h] | 0 lb/h |
Tömegáram-feltételek |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL által jóváhagyott hűtőközegek | R744 |
A csatl. mérete forrasztáshoz [in] | 5/8 in |
A csatl. mérete hegesztéshez [in] | 1/2 in |
A csatl. típusa forrasztáshoz | ODF |
A csatlakozó funkciója | Magasnyomású bemenet |
Alkatrészprogram neve | CTM |
C csatl. mérete forrasztáshoz [in] | 5/8 in |
C csatl. mérete hegesztéshez [in] | 1/2 in |
C csatl. típusa forrasztáshoz | ODF |
C csatlakozó funkciója | Szívó oldali bemenet |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | Rozsdamentes acél |
Csatlakozók szabványa | EN 10220 |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
E csatl. mérete forrasztáshoz [in] | 5/8 in |
E csatl. mérete hegesztéshez [in] | 1/2 in |
E csatl. típusa forrasztáshoz | ODF |
E csatlakozó funkciója | Tartálykimenet |
Ejector anyaga | Sárgaréz |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Folyadéktelj. – tömegáram [kg/h] | 200 kg/h |
Folyadéktelj. – tömegáram [lb/h] | 441 lb/h |
Funkció | NC |
Hűtőközeg(ek) | R744 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kenőanyag-kompatibilitás |
POE PAG |
Készüléktest anyaga | Alumíniumötvözet |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -10 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 122 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -14 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 50 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | -10 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 122 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -14 °F |
Max. DeltaP E-C csatl. [bar] | 20 bar |
Max. DeltaP E-C csatl. [psig] | 290 psi |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 140 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 2030 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] | 200 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 2716.6 psig |
MaxOPD [bar] | 90 bar |
MaxOPD [psig] | 1221 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Nyomás intervallum kategóriája | Folyadékejector |
Product Name Description | CTM folyadékszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 100 % |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % |
Szervizelhető | Multi Ejector pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
PED cURus |
Teljesítmény – tömegáram [kg/h] | 200 kg/h |
Teljesítmény – tömegáram [lb/h] | 441 lb/h |
Termékcsoport | Multi ejectors |
Típus | CTM 1 |
Tömegáram, 1. ejector [kg/h] | 200 kg/h |
Tömegáram, 1. ejector [lb/h] | 441 lb/h |
Tömegáram, 2. ejector [kg/h] | 0 kg/h |
Tömegáram, 2. ejector [lb/h] | 0 lb/h |
Tömegáram, 3. ejector [kg/h] | 0 kg/h |
Tömegáram, 3. ejector [lb/h] | 0 lb/h |
Tömegáram, 4. ejector [kg/h] | 0 kg/h |
Tömegáram, 4. ejector [lb/h] | 0 lb/h |
Tömegáram, 5. ejector [kg/h] | 0 kg/h |
Tömegáram, 5. ejector [lb/h] | 0 lb/h |
Tömegáram, 6. ejector [kg/h] | 0 kg/h |
Tömegáram, 6. ejector [lb/h] | 0 lb/h |
Tömegáram-feltételek |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL által jóváhagyott hűtőközegek | R744 |