Elec. expansion valve coil, ETS 5M
034G3801
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 5M, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 1.50
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 5M, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 1.50
Bruttó tömeg | 0.106 Kg |
Nettó súly | 0.106 Kg |
Volume | 0.495 Liter |
EAN | 5702428581837 |
Bruttó tömeg | 0.106 Kg |
Nettó súly | 0.106 Kg |
Volume | 0.495 Liter |
EAN | 5702428581837 |
Alkatrészprogram neve | ETS 5M |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektromos csatlakozó | JST XHP-5 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Használat termékhez | ETS 5M |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilis Danfoss-szabályozók | EIM 336 |
Kábelhossz | 59.06 in |
Kábelhossz [m] | 1.5 m |
Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
Motor típusa | Uni-polar |
Mágnestekercs ellenállása [Ohm] | 50 |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Szervizelhető | Nem |
Szigetelési osztály | B |
Termékcsoport | Expansion valves |
Terméktartozékok | Electric valve accessories |
Tápfeszültség [V] DC | 12 V |
Típus | ETS 5M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramerősség-tartomány [A] | 0.24 A |
Áramfogyasztás [W] | 4.1 W |
Alkatrészprogram neve | ETS 5M |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektromos csatlakozó | JST XHP-5 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Használat termékhez | ETS 5M |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilis Danfoss-szabályozók | EIM 336 |
Kábelhossz | 59.06 in |
Kábelhossz [m] | 1.5 m |
Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
Motor típusa | Uni-polar |
Mágnestekercs ellenállása [Ohm] | 50 |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Szervizelhető | Nem |
Szigetelési osztály | B |
Termékcsoport | Expansion valves |
Terméktartozékok | Electric valve accessories |
Tápfeszültség [V] DC | 12 V |
Típus | ETS 5M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramerősség-tartomány [A] | 0.24 A |
Áramfogyasztás [W] | 4.1 W |