A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 13
Hőmérséklet-szabályozó szelep, ORV 40, Acél
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 40.0, Kv érték [m³/h]: 30.000, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40.0
Hőmérséklet-szabályozó szelep, ORV 80, Acél
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 80.0, Kv érték [m³/h]: 30.000, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40.0
Hőmérséklet-szabályozó szelep, ORV 25, Acél
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Kv érték [m³/h]: 15.000, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40.0
Hőmérséklet-szabályozó szelep, ORV 25, Acél
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Kv érték [m³/h]: 15.000, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40.0
Hőmérséklet-szabályozó szelep, ORV 25, Acél
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Kv érték [m³/h]: 15.000, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40.0
Hőmérséklet-szabályozó szelep, ORV 40, Acél
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 40.0, Kv érték [m³/h]: 30.000, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40.0
Hőmérséklet-szabályozó szelep, ORV 40, Acél
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 40.0, Kv érték [m³/h]: 30.000, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40.0
Hőmérséklet-szabályozó szelep, ORV 40, Acél
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 40.0, Kv érték [m³/h]: 30.000, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40.0
Hőmérséklet-szabályozó szelep, ORV 40, Acél
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 40.0, Kv érték [m³/h]: 30.000, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40.0
Hőmérséklet-szabályozó szelep, ORV 50, Acél
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 50.0, Kv érték [m³/h]: 36.000, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40.0