A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 2
ICD 32 + ICC 32
Típus: ICD 32 + ICC 32, Kv érték [m³/h]: 12.100, Cv érték [gal/min]: 14.100, Használat termékhez: ICV 32
ICD 50 + ICC 50
Típus: ICD 50 + ICC 50, Kv érték [m³/h]: 28.200, Cv érték [gal/min]: 32.900, Használat termékhez: ICV 50