A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 5
Pilot szeleptest, CVH, Illesztővarratos
Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 120, Csatlakozó mérete [mm]: 10, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Csatlakozás anyaga: Acél
Pilot szeleptest, CVH, Hegesztett
Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 120, Csatlakozó mérete [mm]: 15, Csatlakozás típusa: Hegesztett, Csatlakozás anyaga: Acél
Pilot szeleptest, CVH, Hegesztötokos
Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 120, Csatlakozó mérete [mm]: 15, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Csatlakozás anyaga: Acél
Pilot szeleptest, CVH, NPT
Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 120, Csatlakozó mérete [mm]: 13, Csatlakozás típusa: NPT, Csatlakozás anyaga: Acél
Pilot szeleptest, CVH, G, 1/4
Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 120, Csatlakozó mérete [mm]: 13, Csatlakozás típusa: G, Csatlakozás anyaga: Acél