A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 22
Működtetőmodul, ICS 25-25
Működtetőmodul, Cv érték [gal/min]: 13.300, Kv érték [m³/h]: 11.500, Használat termékhez: ICV 25
Működtetőmodul, ICS 25-5
Működtetőmodul, Cv érték [gal/min]: 2.000, Kv érték [m³/h]: 1.700, Használat termékhez: ICV 25
Működtetőmodul, ICS 25-10
Működtetőmodul, Cv érték [gal/min]: 4.100, Kv érték [m³/h]: 3.500, Használat termékhez: ICV 25
Működtetőmodul, ICS 25-15
Működtetőmodul, Cv érték [gal/min]: 7.000, Kv érték [m³/h]: 6.000, Használat termékhez: ICV 25
Működtetőmodul, ICS 25-20
Működtetőmodul, Cv érték [gal/min]: 9.300, Kv érték [m³/h]: 8.000, Használat termékhez: ICV 25