A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 18
Pilotvezérelt szervoszelep, ICSH 25, 25.0 mm, Hegesztötokos
Belépő csatlakozás típus: Hegesztötokos, Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Kv érték [m³/h]: 11.500
Pilotvezérelt szervoszelep, ICSH 25, 25.0 mm, Illesztővarratos
Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Kv érték [m³/h]: 11.500
Pilotvezérelt szervoszelep, ICSH 25, 25.0 mm, Illesztővarratos
Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: EN 10220, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Kv érték [m³/h]: 11.500
Pilotvezérelt szervoszelep, ICSH 32, 32.0 mm, Illesztővarratos
Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: EN 10220, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 32.0, Kv érték [m³/h]: 17.000