A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 13
Működtetőmodul, ICS 25-25
Működtetőmodul, Cv érték [gal/min]: 13.300, Kv érték [m³/h]: 11.500, Használat termékhez: ICV 25
Működtetőmodul, ICS 25-5
Működtetőmodul, Cv érték [gal/min]: 2.000, Kv érték [m³/h]: 1.700, Használat termékhez: ICV 25
Működtetőmodul, ICS 25-10
Működtetőmodul, Cv érték [gal/min]: 4.100, Kv érték [m³/h]: 3.500, Használat termékhez: ICV 25
Működtetőmodul, ICS 25-15
Működtetőmodul, Cv érték [gal/min]: 7.000, Kv érték [m³/h]: 6.000, Használat termékhez: ICV 25
Működtetőmodul, ICS 25-20
Működtetőmodul, Cv érték [gal/min]: 9.300, Kv érték [m³/h]: 8.000, Használat termékhez: ICV 25
Működtetőmodul, ICS 32
Működtetőmodul, Cv érték [gal/min]: 20.000, Kv érték [m³/h]: 17.000, Használat termékhez: ICV 32
Működtetőmodul, ICS 40
Működtetőmodul, Cv érték [gal/min]: 30.160, Kv érték [m³/h]: 26.000, Használat termékhez: ICV 40
Működtetőmodul, ICS 50
Működtetőmodul, Cv érték [gal/min]: 46.000, Kv érték [m³/h]: 40.000, Használat termékhez: ICV 50; ICF 50-4
Működtetőmodul, ICS 50-32
Működtetőmodul, Cv érték [gal/min]: 20.000, Kv érték [m³/h]: 17.000, Használat termékhez: ICV 50; ICF 50-4
Működtetőmodul, ICS 50-40
Működtetőmodul, Cv érték [gal/min]: 31.000, Kv érték [m³/h]: 27.000, Használat termékhez: ICV 50; ICF 50-4