4-way reversing valve coil, STF-01AI040A1
061L2039
Supply voltage [V] AC: 220, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Supply voltage [V] AC: 220, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Bruttó tömeg | 0.11 Kg |
Nettó súly | 0.105 Kg |
Volume | 0.111 Liter |
EAN | 5702428272896 |
Bruttó tömeg | 0.11 Kg |
Nettó súly | 0.105 Kg |
Volume | 0.111 Liter |
EAN | 5702428272896 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 131 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 140 pc |
Mágnestekercs | Igen |
Mágnestekercs-szerelvény, ajánlott nyomaték [Nm] [max.] | 1.96 nm |
Mágnestekercs-szerelvény, ajánlott nyomaték [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Szigetelési osztály | B |
Tanúsítvány |
CE UKCA VDE |
Termékcsoport | 4-way reversing valves |
Tápfeszültség [V] AC | 220 V |
Típus | STF |
Típusjelölés | STF-01AI040A1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettség | IP54 |
Áramfogyasztás [W] | 7 W |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 131 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 140 pc |
Mágnestekercs | Igen |
Mágnestekercs-szerelvény, ajánlott nyomaték [Nm] [max.] | 1.96 nm |
Mágnestekercs-szerelvény, ajánlott nyomaték [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Szigetelési osztály | B |
Tanúsítvány |
CE UKCA VDE |
Termékcsoport | 4-way reversing valves |
Tápfeszültség [V] AC | 220 V |
Típus | STF |
Típusjelölés | STF-01AI040A1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettség | IP54 |
Áramfogyasztás [W] | 7 W |