Solenoid valve, EVR 3, Solder, ODF, Function: NC
032F205331
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Bruttó tömeg | 0.526 Kg |
Nettó súly | 0.314 Kg |
Volume | 0.904 Liter |
EAN | 5702422048817 |
Bruttó tömeg | 0.526 Kg |
Nettó súly | 0.314 Kg |
Volume | 0.904 Liter |
EAN | 5702422048817 |
Alkatrészprogram neve | EVR |
Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Bemenet mérete [mm] | 6 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] | 0.31 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Felvett teljesítmény | 10 W |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Funkció | NC |
Fúvóka mérete [mm] | 3.3 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Egyenes |
Kenőanyag-kompatibilitás |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Kimenet mérete [mm] | 6 mm |
Kv érték [m³/h] | 0.27 m³/h |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Kézi működtetési opció | Nem |
Környezeti hőmérséklet | -40 - 80 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 175 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 105 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 221 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 45.2 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 655 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
MaxOPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
Megjegyzés a közeghőmérsékleti intervallumhoz | Leolvasztás max. 130 °C/265 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | 21 bar |
MWP [bar] PED-kompatibilis | 49 bar |
Mágnestekercs | Igen |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dosszié terméknév | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Szelep működtetése | KÖZVETLEN |
Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
EAC LLC CDC TYSK |
Tekercs csatlakozás | Csatlakozódoboz |
Tekercs típus | BE230AS |
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 12 W |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 230 V |
Tápfeszültség 50 Hz min. [V] | 220 V |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 230 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
Típus | EVR 3 |
Típusjelölés | Mágnesszelep, forrasztott |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL által jóváhagyott hűtőközegek |
R290 R600 R600a |
Védettség | IP67 |
Alkatrészprogram neve | EVR |
Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Bemenet mérete [mm] | 6 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] | 0.31 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Felvett teljesítmény | 10 W |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Funkció | NC |
Fúvóka mérete [mm] | 3.3 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Egyenes |
Kenőanyag-kompatibilitás |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Kimenet mérete [mm] | 6 mm |
Kv érték [m³/h] | 0.27 m³/h |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Kézi működtetési opció | Nem |
Környezeti hőmérséklet | -40 - 80 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 175 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 105 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 221 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 45.2 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 655 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
MaxOPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
Megjegyzés a közeghőmérsékleti intervallumhoz | Leolvasztás max. 130 °C/265 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | 21 bar |
MWP [bar] PED-kompatibilis | 49 bar |
Mágnestekercs | Igen |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dosszié terméknév | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Szelep működtetése | KÖZVETLEN |
Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
EAC LLC CDC TYSK |
Tekercs csatlakozás | Csatlakozódoboz |
Tekercs típus | BE230AS |
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 12 W |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 230 V |
Tápfeszültség 50 Hz min. [V] | 220 V |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 230 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
Típus | EVR 3 |
Típusjelölés | Mágnesszelep, forrasztott |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL által jóváhagyott hűtőközegek |
R290 R600 R600a |
Védettség | IP67 |