Electric expansion valve, EVRP 2
032F4027
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODM, Outlet connection type: Solder, ODM
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODM, Outlet connection type: Solder, ODM
Bruttó tömeg | 0.343 Kg |
Nettó súly | 0.311 Kg |
Volume | 0.702 Liter |
EAN | 5702428050111 |
Bruttó tömeg | 0.343 Kg |
Nettó súly | 0.311 Kg |
Volume | 0.702 Liter |
EAN | 5702428050111 |
Azonos termék | 032F4026 |
Belépő csatlakozás típus | Forrasztós, ODM |
Bemenet mérete [in] | 5/8 in |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
Cv érték [gal/min] | 0.144 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funkció | NC |
Fúvóka mérete [mm] | 2 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R410A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Sarok |
Kenőanyag-kompatibilitás |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kilépő csatlakozás típus | Forrasztós, ODM |
Kimenet mérete [in] | 5/8 in |
Kv érték [m³/h] | 0.125 m³/h |
Kézi működtetési opció | Nem |
Környezeti hőmérséklet | -40 – TEKERCSFÜGGŐ |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 60 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 140 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 35 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 500 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | Folyadék |
Mágnestekercs | Nem |
Product Name Description | Electric expansion valve |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
Szervizelhető | Nem |
Tanúsítvány |
EAC LLC CDC TYSK |
Termékcsoport | Expansion valves |
Terméktartozékok | Nem |
Típus | EVRP 2 |
Típusjelölés | Pulzáló folyadékbefecskendezés |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Azonos termék | 032F4026 |
Belépő csatlakozás típus | Forrasztós, ODM |
Bemenet mérete [in] | 5/8 in |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
Cv érték [gal/min] | 0.144 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funkció | NC |
Fúvóka mérete [mm] | 2 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R410A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Sarok |
Kenőanyag-kompatibilitás |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kilépő csatlakozás típus | Forrasztós, ODM |
Kimenet mérete [in] | 5/8 in |
Kv érték [m³/h] | 0.125 m³/h |
Kézi működtetési opció | Nem |
Környezeti hőmérséklet | -40 – TEKERCSFÜGGŐ |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 60 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 140 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 35 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 500 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | Folyadék |
Mágnestekercs | Nem |
Product Name Description | Electric expansion valve |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
Szervizelhető | Nem |
Tanúsítvány |
EAC LLC CDC TYSK |
Termékcsoport | Expansion valves |
Terméktartozékok | Nem |
Típus | EVRP 2 |
Típusjelölés | Pulzáló folyadékbefecskendezés |
UK RoHS compliance | Out of scope |