Mágnesszelep, EVRA 32
042H1127
Funkció: NC, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Cv érték [gal/min]: 18.500, Kv érték [m³/h]: 16.000
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Funkció: NC, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Cv érték [gal/min]: 18.500, Kv érték [m³/h]: 16.000
Bruttó tömeg | 4.73 Kg |
Nettó súly | 4.323 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702422171089 |
Bruttó tömeg | 4.73 Kg |
Nettó súly | 4.323 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702422171089 |
Alkatrészprogram neve | EVRA / EVRAT |
Belépő csatlakozás típus | Illesztővarratos |
Bemenet mérete [in] | 1 1/4 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | Acél |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Cv érték [gal/min] | 18.5 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkció | NC |
Fúvóka mérete [mm] | 22.23 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Egyenes |
Kilépő csatlakozás típus | Illesztővarratos |
Kimenet mérete [in] | 1 1/4 in |
Kv érték [m³/h] | 16 m³/h |
Készüléktest anyaga | Öntöttvas |
Kézi működtetési opció | Nem |
Környezeti hőmérséklet | -40 - 80 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 175 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 105 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 221 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 42 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 610 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD [bar] 12 W AC | 25 bar |
MaxOPD [bar] 20 W DC | 14 bar |
MaxOPD [psi] 14 W AC | 300 psi |
Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
Megjegyzés a közeghőmérsékleti intervallumhoz | Leolvasztás max. 130 °C/265 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Mágnestekercs | Nem |
Product Name Description | Mágnesszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szabványos csatlakozó, bemenet | EN 10220 |
Szabványos csatlakozó, kimenet | EN 10220 |
Szelep működtetése | SZERVO-DUGATTYÚ |
Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
C UL US LISTÁZOTT EAC LLC CDC TYSK |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
Típus | EVRA 32 |
Típusjelölés | Mágnesszelep |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
Alkatrészprogram neve | EVRA / EVRAT |
Belépő csatlakozás típus | Illesztővarratos |
Bemenet mérete [in] | 1 1/4 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | Acél |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Cv érték [gal/min] | 18.5 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkció | NC |
Fúvóka mérete [mm] | 22.23 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Egyenes |
Kilépő csatlakozás típus | Illesztővarratos |
Kimenet mérete [in] | 1 1/4 in |
Kv érték [m³/h] | 16 m³/h |
Készüléktest anyaga | Öntöttvas |
Kézi működtetési opció | Nem |
Környezeti hőmérséklet | -40 - 80 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 175 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 105 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 221 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 42 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 610 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD [bar] 12 W AC | 25 bar |
MaxOPD [bar] 20 W DC | 14 bar |
MaxOPD [psi] 14 W AC | 300 psi |
Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
Megjegyzés a közeghőmérsékleti intervallumhoz | Leolvasztás max. 130 °C/265 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Mágnestekercs | Nem |
Product Name Description | Mágnesszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szabványos csatlakozó, bemenet | EN 10220 |
Szabványos csatlakozó, kimenet | EN 10220 |
Szelep működtetése | SZERVO-DUGATTYÚ |
Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
C UL US LISTÁZOTT EAC LLC CDC TYSK |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
Típus | EVRA 32 |
Típusjelölés | Mágnesszelep |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |