Megjelenített termékcsoportok száma: 533

016D3330

Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, Karima, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR

Közegjavaslatok: Water,Brine,Oil,Air, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, Működés: Szervo-vezérlésű (dugattyú), Több módszer: 2/2

016D3331

Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, Karima, 75.000 m³/h, NBR

Közegjavaslatok: Water,Brine,Oil,Air, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, Működés: Szervo-vezérlésű (dugattyú), Több módszer: 2/2

016D3332

Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, Karima, 130.000 m³/h, NBR

Közegjavaslatok: Water,Brine,Oil,Air, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, Működés: Szervo-vezérlésű (dugattyú), Több módszer: 2/2

016D6065

Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, Karima, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM

Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: PZH, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, Működés: Szervo-vezérlésű (dugattyú), Több módszer: 2/2

016D6080

Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, Karima, 75.000 m³/h, EPDM

Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: PZH, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, Működés: Szervo-vezérlésű (dugattyú), Több módszer: 2/2

016D6100

Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, Karima, 130.000 m³/h, EPDM

Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: PZH, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, Működés: Szervo-vezérlésű (dugattyú), Több módszer: 2/2

032H8000

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, EPDM

Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: PZH, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

032H8001

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

032H8003

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NC, G, 1/8, 0.080 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

032H8004

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NC, G, 1/8, 0.110 m³/h, EPDM

Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: PZH, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

Megjelenítés: