Alkatrészprogram neve |
TE 20 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Fúvóka mérete |
08 |
Használat termékhez |
TE 20 |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mennyiség csomagolási módonként |
8 pc |
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Névleges teljesítmény R134a, N tartomány [kW] |
77 kW |
Névleges teljesítmény R134a, N tartomány [TR] |
22 TR |
Névleges teljesítmény R22, B tartomány [kW] |
67.2 kW |
Névleges teljesítmény R22, B tartomány [TR] |
19.1 TR |
Névleges teljesítmény R22, N tartomány [kW] |
127 kW |
Névleges teljesítmény R22, N tartomány [TR] |
36 TR |
Névleges teljesítmény R404A, B tartomány [kW] |
40.4 kW |
Névleges teljesítmény R404A, B tartomány [TR] |
11.5 TR |
Névleges teljesítmény R404A, N tartomány [kW] |
84 kW |
Névleges teljesítmény R404A, N tartomány [TR] |
24 TR |
Névleges teljesítmény R407A, N tartomány [kW] |
127 kW |
Névleges teljesítmény R407A, N tartomány [TR] |
36 TR |
Névleges teljesítmény R407C, N tartomány [kW] |
116 kW |
Névleges teljesítmény R407C, N tartomány [TR] |
33 TR |
Névleges teljesítmény R407F, N tartomány [kW] |
141 kW |
Névleges teljesítmény R407F, N tartomány [TR] |
40 TR |
Névleges teljesítmény R507, B tartomány [kW] |
40.4 kW |
Névleges teljesítmény R507, B tartomány [TR] |
11.5 TR |
Névleges teljesítmény R507, N tartomány [kW] |
84 kW |
Névleges teljesítmény R507, N tartomány [TR] |
24 TR |
Product Name Description |
Fúvóka expanziós szelephez |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
SCIP dosszié terméknév |
TE |
Szervizelhető |
TXV pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
EAC LLC CDC TYSK |
Termékcsoport |
Expansion valves |
Terméktartozékok |
TXV tartozékok |
Típus |
ORF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |