Alkatrészprogram neve |
ETS 6 |
Azonos termék |
034G5060 |
Bemenet mérete [in] |
5/16 in |
Bemenet mérete [mm] |
7.94 mm |
China RoHS compliance |
Yes |
Csatlakozás anyaga |
Vörösréz |
Csatlakozás típusa |
FORRASZTÓS, ODF |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Folyadék csoport |
2 |
Fúvóka mérete [mm] |
4 mm |
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.] |
70 °C |
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [min.] |
-30 °C |
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.] |
158 °F |
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [min.] |
-22 °F |
Hűtőközeg(ek) |
R1234yf R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Irány |
Sarok |
Kategória |
Art. 3, par. 3 |
Kenőanyag-kompatibilitás |
MO POE |
Kimenet mérete [in] |
5/16 in |
Kimenet mérete [mm] |
7.94 mm |
Kompatibilis Danfoss-szabályozók |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kézi működtetési opció |
AST-G szervizmeghajtó ETS 6 manuális tekercs |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] |
70 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] |
-30 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] |
158 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] |
-22 °F |
Lépésmód |
2 fázis, teljes fokozat Fél lépésenként (ajánlott) Mikrolépés |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
47 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
681 psig |
MaxOPD [bar] |
21 bar |
MaxOPD [psig] |
305 psig |
Mennyiség csomagolási módonként |
10 pc |
MOPD [bar/psi] |
21 bar |
Motor típusa |
Állandó mágneses léptetőmotor |
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
Névleges teljesítmény kondíciói [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Névleges teljesítmény R134a [kW] |
30.6 kW |
Névleges teljesítmény R134a [TR] |
8.7 TR |
Névleges teljesítmény R22 [kW] |
39.1 kW |
Névleges teljesítmény R22 [TR] |
11.12 TR |
Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW] |
27.6 kW |
Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR] |
7.85 TR |
Névleges teljesítmény R407C [kW] |
40.2 kW |
Névleges teljesítmény R407C [TR] |
11.43 TR |
Névleges teljesítmény R410A [kW] |
46 kW |
Névleges teljesítmény R410A [TR] |
13.08 TR |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
No |
Szervizelhető |
Nem |
Tanúsítvány |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UKCA UL |
Teljes utazási idő gyorsasága [s] [max.] |
16 s |
Teljes utazási idő gyorsasága [s] [min.] |
6 s |
Termékcsoport |
Expansion valves |
Terméktartozékok |
Electric valve accessories |
Típus |
ETS 6 - 40 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL által jóváhagyott hűtőközegek |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
Áramlási irány |
Kétirányú áramlás |
Összes lépés |
480 (fél lépések) |