A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 38
Úszós szelep, SV 1
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.7, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 65
Úszós szelep, SV 3
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.7, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 65
Úszós szelep, SV 4
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 21.8, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 120
Úszós szelep, SV 5
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 21.8, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 120