A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 9
Váltószelep, DSV 1, Hegesztőtoldalék
Belépő csatlakozás típus: Hegesztőtoldalék, Kilépő csatlakozás típus: G, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 1 ", Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 3/4
Váltószelep, DSV 2, Hegesztett karima
Belépő csatlakozás típus: Hegesztett karima, Kilépő csatlakozás típus: G, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 20.0, Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 3/4
Váltószelep, DSV 2, Hegesztett karima
Belépő csatlakozás típus: Hegesztett karima, Kilépő csatlakozás típus: G, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 1 ", Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 3/4
Váltószelep, DSV 2, Hegesztett karima
Belépő csatlakozás típus: Hegesztett karima, Kilépő csatlakozás típus: G, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 32.0, Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 3/4
Váltószelep, DSV 2, Hegesztett karima
Belépő csatlakozás típus: Hegesztett karima, Kilépő csatlakozás típus: G, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 1 ", Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 1
Váltószelep, DSV 2, Hegesztett karima
Belépő csatlakozás típus: Hegesztett karima, Kilépő csatlakozás típus: G, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 32.0, Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 1
Váltószelep, DSV 2, Hegesztett karima
Belépő csatlakozás típus: Hegesztett karima, Kilépő csatlakozás típus: G, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 32.0, Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 1 1/4
Váltószelep, DSV 10, NPT 3/4
Belépő csatlakozás típus: NPT 3/4, Kilépő csatlakozás típus: NPT 1/2, Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 1/2