Belépő csatlakozás típus |
Hollandi anya |
Bemenet mérete [in] |
3/4 in - 16 UNF |
China RoHS compliance |
Yes |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Hűtőközeg(ek) |
R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454B R454C R455A R507A R513A R600 R600a |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jóváhagyói fájlnév |
HŰTŐKÖZEG-OLAJLEVÁLASZTÓ, 169N |
Kilépő csatlakozás típus |
Hollandi anya |
Kimenet mérete [in] |
3/4 in - 16 UNF |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] |
120 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] |
-40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] |
248 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] |
-40 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
28 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
406 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] |
40 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] |
580 psig |
Mennyiség csomagolási módonként |
4 pc |
Nettó űrtartalom [l] |
0.52 L |
Nettó űrtartalom [US gal] |
0.14 gal |
Névleges teljesítmény R134a [kW] |
2.5 kW |
Névleges teljesítmény R22 [kW] |
3.1 kW |
Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW] |
3.5 kW |
Névleges teljesítmény R407C [kW] |
4.4 kW |
Olajtartály űrmértéke [l] |
0.1 L |
Olajtartály űrmértéke [US foz] |
3.38 Fluid Ounce US |
Product Name Description |
Oil separator |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám |
84665ad6-10fd-4942-be2c-ff8deeb786af |
Szervizelhető |
OUB pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
C UL US LISTÁZOTT EAC LLC CDC TYSK |
Termékcsoport |
Oil separators |
Terméktartozékok |
Oil Management assesories |
További információk |
Csőkötések nélkül |
Típus |
OUB 1 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL által jóváhagyott hűtőközegek |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Visszatérő csatlakozás mérete [in] |
7/16 in - 20 UNF |
Visszatérő csatlakozás típus |
Kúpos |
Áramlási irány jelzője |
Gravírozott OIL/IN/OUT (OLAJ/BE/KI) |