Oil level regulator, COM 10C
040B0120
Oil level regulator, Product Type: COM 10C, Supply voltage [V] AC: 24, Max. Working Pressure [bar]: 60.0, MaxOPD [bar]: 40.0, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 6
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Oil level regulator, Product Type: COM 10C, Supply voltage [V] AC: 24, Max. Working Pressure [bar]: 60.0, MaxOPD [bar]: 40.0, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 6
Bruttó tömeg | 0.675 Kg |
Nettó súly | 0.575 Kg |
Volume | 1.812 Liter |
EAN | 5715162664698 |
Bruttó tömeg | 0.675 Kg |
Nettó súly | 0.575 Kg |
Volume | 1.812 Liter |
EAN | 5715162664698 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
Hűtőközeg(ek) |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapocs terhelhetőség | 3 A, 230 V |
Kenőanyag-kompatibilitás |
MO PAG POE |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 60 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 870 psig |
Max. üzemi áram [A] | 0.4 A |
MaxOPD [bar] | 40 bar |
Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
Product Name Description | Oil level regulator |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
Szervizelhető | OUB pótalkatrészek |
Származási ország | KÉSZÜLT NÉMETORSZÁGBAN |
Tanúsítvány |
CE EAC UKCA |
Termékcsoport | Oil level regulators |
Terméktartozékok | Oil Management assesories |
Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
Típus | COM 10C |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
Hűtőközeg(ek) |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapocs terhelhetőség | 3 A, 230 V |
Kenőanyag-kompatibilitás |
MO PAG POE |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 60 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 870 psig |
Max. üzemi áram [A] | 0.4 A |
MaxOPD [bar] | 40 bar |
Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
Product Name Description | Oil level regulator |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
Szervizelhető | OUB pótalkatrészek |
Származási ország | KÉSZÜLT NÉMETORSZÁGBAN |
Tanúsítvány |
CE EAC UKCA |
Termékcsoport | Oil level regulators |
Terméktartozékok | Oil Management assesories |
Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
Típus | COM 10C |