Cable, Relay cable
040B0148
Used for product: COM 20C; COM 10C, Type designation: Relay cable, Cable length [m]: 3.00, Used for product: COM 20C; COM 10C, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 70, 24 V - 230 V
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Used for product: COM 20C; COM 10C, Type designation: Relay cable, Cable length [m]: 3.00, Used for product: COM 20C; COM 10C, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 70, 24 V - 230 V
Bruttó tömeg | 0.126 Kg |
Nettó súly | 0.123 Kg |
Volume | 0.704 Liter |
EAN | 5715162665084 |
Bruttó tömeg | 0.126 Kg |
Nettó súly | 0.123 Kg |
Volume | 0.704 Liter |
EAN | 5715162665084 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Current max. [A] | 3 A |
Elektromos csatlakozó formája | Form C |
Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 43650 |
Használat termékhez |
COM 10C COM 20C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábelhossz [m] | 3 m |
Mennyiség csomagolási módonként | 70 pc |
Product Name Description | Cable |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Származási ország | SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA |
Tanúsítvány |
CE UKCA |
Termékcsoport | Oil management accessories |
Típus | Accessory |
Típusjelölés | Relay cable |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Current max. [A] | 3 A |
Elektromos csatlakozó formája | Form C |
Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 43650 |
Használat termékhez |
COM 10C COM 20C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábelhossz [m] | 3 m |
Mennyiség csomagolási módonként | 70 pc |
Product Name Description | Cable |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Származási ország | SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA |
Tanúsítvány |
CE UKCA |
Termékcsoport | Oil management accessories |
Típus | Accessory |
Típusjelölés | Relay cable |