SGI 6s, Sight glass, Solder, ODF, 6.00 mm, Solder, ODF, 6.00 mm
014-0040
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 6.00
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 6.00
Bruttó tömeg | 0.117 Kg |
Nettó súly | 0.089 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
EAN | 5702422024477 |
Bruttó tömeg | 0.117 Kg |
Nettó súly | 0.089 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
EAN | 5702422024477 |
Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Bemenet mérete [mm] | 6 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 175 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 80 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
Hűtőközeg(ek) | R22 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Kimenet mérete [mm] | 6 mm |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 35 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 500 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 25 pc |
Nedvességjelző | I jelző |
Product Name Description | Sight glass |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Szervizelhető | Nem |
Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °C | R22: 300 ppm |
Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °C | R22: 500 ppm |
Termékcsoport | Sight glasses |
Terméktartozékok | Nem |
Típus | SGI 6s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °C | R22: 150 ppm |
Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °C | R22: 250 ppm |
Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Bemenet mérete [mm] | 6 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 175 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 80 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
Hűtőközeg(ek) | R22 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Kimenet mérete [mm] | 6 mm |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 35 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 500 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 25 pc |
Nedvességjelző | I jelző |
Product Name Description | Sight glass |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Szervizelhető | Nem |
Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °C | R22: 300 ppm |
Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °C | R22: 500 ppm |
Termékcsoport | Sight glasses |
Terméktartozékok | Nem |
Típus | SGI 6s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °C | R22: 150 ppm |
Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °C | R22: 250 ppm |