Scroll kompresszor, VZH170AGANB
120G0018
Hűtőközeg(ek): R410A, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-480/3/50-60, Csomagolási formátum: Egyes csomag
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hűtőközeg(ek): R410A, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-480/3/50-60, Csomagolási formátum: Egyes csomag
Bruttó tömeg | 118.5 Kg |
Nettó súly | 107.144 Kg |
Volume | 0.36 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803243 |
Bruttó tömeg | 118.5 Kg |
Nettó súly | 107.144 Kg |
Volume | 0.36 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803243 |
Brand technique | Scroll kompresszor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Forrasztott |
Csomagolás súlya [Kg] | 112 kg |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási hossz [mm] | 450 mm |
Csomagolási magasság [mm] | 765 mm |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Csomagolási szélesség [mm] | 515 mm |
Description | VZH170AG |
Economizer | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 342 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 342 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 528 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 528 V |
Fitting standard | ODF |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 3000 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3600 rpm |
Frekvencia [Hz] | 25 - 100 |
Fázis | 3 |
Föld nyomatéka [Nm] | 2 N-m |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Menetes |
Hengerűrtartalom [cm3] | 170.2 cm³ |
Hűtőközeg(ek) | R410A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 13.5 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP54 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
MMT | 76.3 A |
Model number | VZH170AGANB |
Motor protection | Motorvédelem frekvenciaátalakítóval |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 480 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 480 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] | 1 1/8 in |
Nyomócső magassága [mm] | 645 mm |
Nyomócső mérete [in] | 1 1/8 in |
Nyomóoldali max. TS | 150 °C |
Nyomóoldali min. TS | -35 °C |
Nyomóoldali térfogat | 2.9 L |
Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
Oil level switch port | No |
Olaj típus | POE |
Olajreferencia | 160SZ |
Olajtérfogat [L] | 6.7 L |
Power connections | Csavar, 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 61 A |
SCIP dosszié szám | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIP dosszié terméknév | VZH088-117 |
Shipped instructions | Összeszerelési utasítások |
Shipped mounting | Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel, csavarokkal, anyákkal, hüvelyekkel és alátétekkel |
Shipped oil | Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
Szerelési nyomaték [Nm] | 21 N-m |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 1 5/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 329 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 5/8 in |
Szívóoldali max. TS | 51 °C |
Szívóoldali min. TS | -35 °C |
Szívóoldali térfogat | 29.9 L |
Tanúsítvány |
CE UL UKCA |
Technológia | Scroll |
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 0.05 Ohm |
Teljes magasság [mm] | 687 mm |
Teljesítményszabályozás | Inverter |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Teszt ANy [bar] [max.] | 30.2 bar |
Teszt MNy [bar] [max.] | 45 bar |
Tesztdiff. [bar] [max.] | 37 bar |
Típus | VZH170A/B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viszkozitás [cP] | 32 cP |
Ábraszám | 8551186b |
Átmérő [mm] | 318 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |
Brand technique | Scroll kompresszor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Forrasztott |
Csomagolás súlya [Kg] | 112 kg |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási hossz [mm] | 450 mm |
Csomagolási magasság [mm] | 765 mm |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Csomagolási szélesség [mm] | 515 mm |
Description | VZH170AG |
Economizer | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 342 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 342 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 528 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 528 V |
Fitting standard | ODF |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 3000 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3600 rpm |
Frekvencia [Hz] | 25 - 100 |
Fázis | 3 |
Föld nyomatéka [Nm] | 2 N-m |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Menetes |
Hengerűrtartalom [cm3] | 170.2 cm³ |
Hűtőközeg(ek) | R410A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 13.5 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP54 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
MMT | 76.3 A |
Model number | VZH170AGANB |
Motor protection | Motorvédelem frekvenciaátalakítóval |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 480 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 480 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] | 1 1/8 in |
Nyomócső magassága [mm] | 645 mm |
Nyomócső mérete [in] | 1 1/8 in |
Nyomóoldali max. TS | 150 °C |
Nyomóoldali min. TS | -35 °C |
Nyomóoldali térfogat | 2.9 L |
Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
Oil level switch port | No |
Olaj típus | POE |
Olajreferencia | 160SZ |
Olajtérfogat [L] | 6.7 L |
Power connections | Csavar, 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 61 A |
SCIP dosszié szám | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIP dosszié terméknév | VZH088-117 |
Shipped instructions | Összeszerelési utasítások |
Shipped mounting | Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel, csavarokkal, anyákkal, hüvelyekkel és alátétekkel |
Shipped oil | Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
Szerelési nyomaték [Nm] | 21 N-m |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 1 5/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 329 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 5/8 in |
Szívóoldali max. TS | 51 °C |
Szívóoldali min. TS | -35 °C |
Szívóoldali térfogat | 29.9 L |
Tanúsítvány |
CE UL UKCA |
Technológia | Scroll |
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 0.05 Ohm |
Teljes magasság [mm] | 687 mm |
Teljesítményszabályozás | Inverter |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Teszt ANy [bar] [max.] | 30.2 bar |
Teszt MNy [bar] [max.] | 45 bar |
Tesztdiff. [bar] [max.] | 37 bar |
Típus | VZH170A/B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viszkozitás [cP] | 32 cP |
Ábraszám | 8551186b |
Átmérő [mm] | 318 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |