Brand technique |
Dugattyús kompresszor |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Csatlakozás típusa |
Rotolock |
Csomagolás súlya [Kg] |
70 kg |
Csomagolási formátum |
Egyes csomag |
Csomagolási hossz [mm] |
570 mm |
Csomagolási magasság [mm] |
720 mm |
Csomagolási mennyiség |
1 |
Csomagolási szélesség [mm] |
400 mm |
Description |
MT100-6 |
Economizer |
Nem |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MT |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] |
207 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] |
253 V |
Fitting sleeve |
ODF |
Fitting standard |
Rotolock |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] |
2900 rpm |
Frekvencia [Hz] |
50 |
Fázis |
3 |
Föld nyomatéka [Nm] |
3 N-m |
Gauge port HP |
Semmi |
Gauge port LP |
Schrader |
Glass mounting |
Menetes |
GP alacsony nyomású nyomaték [Nm] |
15 N-m |
Gyári alacsony nyomás [bar] |
25 bar |
Gyári magas nyomás [bar] |
25 bar |
Henger |
4 |
Hengerűrtartalom [cm3] |
171.26 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R22 |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] |
10 kg |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indítások száma óránkénti [max.] |
12 |
IP protection class |
IP54 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] |
230/3/50 |
Konfigurációkód |
Egyszeres |
LRA |
126 A |
Max pressure (PS) - high side |
27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
18.4 bar |
MCC |
35 A |
Model number |
MT100HS6DVE |
Motor protection |
Belső túlterhelés elleni védelem |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] |
230 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] |
230 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] |
3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] |
3/4 in |
Nyomócső magassága [mm] |
125 mm |
Nyomócső mérete [in] |
1 1/4 in |
Nyomóoldali max. TS |
150 °C |
Nyomóoldali min. TS |
-35 °C |
Nyomóoldali térfogat |
1.2 L |
Oil equalization |
3/8'' kúpos, SAE |
Olajkiegyenlítés nyomatéka [Nm] |
30 N-m |
Olajreferencia |
160P |
Olajtérfogat [L] |
3.9 L |
Power connections |
Csavarcsatlakozók, 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description |
Reciprocating compressor MT |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám |
6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Shipped fittings |
Szívó és nyomóoldali forrasztós hüvelyek, rotolock anyák és tömítések |
Shipped instructions |
Összeszerelési utasítások |
Shipped mounting |
Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel, csavarokkal, anyákkal, hüvelyekkel és alátétekkel |
Shipped oil |
Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material |
- |
Szegmenshasználat |
Hűtéstechnika MT |
Szerelési megjegyzés |
(csak a rotolock változat esetén mellékeljük) |
Szerelési nyomaték [Nm] |
50 N-m |
Szín |
Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] |
1 1/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] |
233 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] |
1 3/4 in |
Szívóoldali max. TS |
50 °C |
Szívóoldali min. TS |
-35 °C |
Szívóoldali térfogat |
31 L |
Tanúsítvány |
CE UKCA |
Technológia |
Dugattyús |
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] |
0.68 Ohm |
Teljes magasság [mm] |
519 mm |
Teljesítményszabályozás |
Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport |
Hermetic compressors |
Teszt ANy [bar] [max.] |
25 bar |
Teszt MNy [bar] [max.] |
30 bar |
Tesztdiff. [bar] [max.] |
30 bar |
Típus |
MT100 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viszkozitás [cP] |
32 cP |
Ábraszám |
8504010f |
Átmérő [mm] |
352 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] |
50 N-m |