Dugattyús kompresszor, NTZ108A4LR1B
120F0239
Hűtőközeg(ek): R404A; R452A, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika LT, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hűtőközeg(ek): R404A; R452A, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika LT, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag
Bruttó tömeg | 37.167 Kg |
Nettó súly | 36 Kg |
Volume | 91.2 Liter |
EAN | 5702428521130 |
Bruttó tömeg | 37.167 Kg |
Nettó súly | 36 Kg |
Volume | 91.2 Liter |
EAN | 5702428521130 |
Brand technique | Dugattyús kompresszor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Rotolock |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
Csomagolási hossz [mm] | 385 mm |
Csomagolási magasság [mm] | 450 mm |
Csomagolási mennyiség | 6 |
Csomagolási szélesség [mm] | 375 mm |
Description | NTZ108-4B |
Economizer | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 340 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 440 V |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 2900 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50 |
Fázis | 3 |
Föld nyomatéka [Nm] | 3 N-m |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Menetes |
GP alacsony nyomású nyomaték [Nm] | 15 N-m |
Gyári alacsony nyomás [bar] | 25 bar |
Gyári magas nyomás [bar] | 25 bar |
Henger | 2 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 108 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R452A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 5 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP55 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA | 45 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 12.1 A |
Model number | NTZ108A4LR1B |
Motor protection | Belső túlterhelés elleni védelem |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 400 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] | 3/4 in |
Nyomócső magassága [mm] | 74 mm |
Nyomócső mérete [in] | 1 1/4 in |
Nyomóoldali max. TS | 150 °C |
Nyomóoldali min. TS | -35 °C |
Nyomóoldali térfogat | 0.6 L |
Oil equalization | 3/8'' kúpos, SAE |
Olajkiegyenlítés nyomatéka [Nm] | 30 N-m |
Olajreferencia | 175PZ |
Olajtérfogat [L] | 1.8 L |
Power connections | Csúszósaru csatlakozó |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Shipped fittings | Szívó és nyomóoldali forrasztós hüvelyek, rotolock anyák és tömítések |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Hűtéstechnika LT |
Szerelési megjegyzés | (csak a rotolock változat esetén mellékeljük) |
Szerelési nyomaték [Nm] | 15 N-m |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 7/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 265 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 3/4 in |
Szívóoldali max. TS | 50 °C |
Szívóoldali min. TS | -35 °C |
Szívóoldali térfogat | 16.5 L |
Tanúsítvány |
CE UKCA |
Technológia | Dugattyús |
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 4 Ohm |
Teljes magasság [mm] | 413 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Teszt ANy [bar] [max.] | 25 bar |
Teszt MNy [bar] [max.] | 30 bar |
Tesztdiff. [bar] [max.] | 30 bar |
Típus | NTZ108 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ábraszám | 8502012g |
Átmérő [mm] | 288 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |
Brand technique | Dugattyús kompresszor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Rotolock |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
Csomagolási hossz [mm] | 385 mm |
Csomagolási magasság [mm] | 450 mm |
Csomagolási mennyiség | 6 |
Csomagolási szélesség [mm] | 375 mm |
Description | NTZ108-4B |
Economizer | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 340 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 440 V |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 2900 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50 |
Fázis | 3 |
Föld nyomatéka [Nm] | 3 N-m |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Menetes |
GP alacsony nyomású nyomaték [Nm] | 15 N-m |
Gyári alacsony nyomás [bar] | 25 bar |
Gyári magas nyomás [bar] | 25 bar |
Henger | 2 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 108 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R452A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 5 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP55 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA | 45 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 12.1 A |
Model number | NTZ108A4LR1B |
Motor protection | Belső túlterhelés elleni védelem |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 400 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] | 3/4 in |
Nyomócső magassága [mm] | 74 mm |
Nyomócső mérete [in] | 1 1/4 in |
Nyomóoldali max. TS | 150 °C |
Nyomóoldali min. TS | -35 °C |
Nyomóoldali térfogat | 0.6 L |
Oil equalization | 3/8'' kúpos, SAE |
Olajkiegyenlítés nyomatéka [Nm] | 30 N-m |
Olajreferencia | 175PZ |
Olajtérfogat [L] | 1.8 L |
Power connections | Csúszósaru csatlakozó |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Shipped fittings | Szívó és nyomóoldali forrasztós hüvelyek, rotolock anyák és tömítések |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Hűtéstechnika LT |
Szerelési megjegyzés | (csak a rotolock változat esetén mellékeljük) |
Szerelési nyomaték [Nm] | 15 N-m |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 7/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 265 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 3/4 in |
Szívóoldali max. TS | 50 °C |
Szívóoldali min. TS | -35 °C |
Szívóoldali térfogat | 16.5 L |
Tanúsítvány |
CE UKCA |
Technológia | Dugattyús |
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 4 Ohm |
Teljes magasság [mm] | 413 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Teszt ANy [bar] [max.] | 25 bar |
Teszt MNy [bar] [max.] | 30 bar |
Tesztdiff. [bar] [max.] | 30 bar |
Típus | NTZ108 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ábraszám | 8502012g |
Átmérő [mm] | 288 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |