Dugattyús kompresszor, SC15CLX
195B0646
Hűtőközeg(ek): R404A, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika LT, Kompresszor tápellátása [V]: 220/1/60
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hűtőközeg(ek): R404A, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika LT, Kompresszor tápellátása [V]: 220/1/60
Bruttó tömeg | 14.898 Kg |
Nettó súly | 14.7 Kg |
Volume | 20.7 Liter |
EAN | 5702428583275 |
Bruttó tömeg | 14.898 Kg |
Nettó súly | 14.7 Kg |
Volume | 20.7 Liter |
EAN | 5702428583275 |
Alaplemeztől számított magasság [mm] | 203 mm |
Alkalmazások | LBP |
Bekapcsolási áramerősség HST [A] | 22.1 A |
Brand technique | Dugattyús kompresszor |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | SC15CLX |
Discharge connection comments | Gumi dugasz |
Discharge connection material | Vörösréz |
Economizer | Nem |
Family | SC |
Feszültség 60 Hz [V] | 220 V |
Feszültség 60 Hz [V] [max.] | 240 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 187 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 255 V |
Folyadék befecskendezés | Nem |
Folyamat csatlakozás magassága [mm] | 183 mm |
Folyamat csatlakozás szöge [°] | 37 ° |
Folyamat csatlakozás átmérője [mm] | 6.2 mm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3600 rpm |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fő érintkező tekercsellenállása egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 3.5 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 15.28 cm³ |
Hossz [mm] | 255 mm |
Hűtőközeg(ek) | R404A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 1.3 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítókondenzátor kapacitív ellenállása | 80 µF |
Kompresszor tápellátása [V] | 220/1/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA HST 60 Hz [A] | 22.1 A |
LRA HST [A] | 22.1 A |
Megjegyzések a folyamat csatlakozáshoz | Gumi dugasz |
Model number | SC15CLX |
Motor típusa | CSR |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 220 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 240 V |
Nyomócső csatlkozás szöge [°] | 37 ° |
Nyomócső magassága [mm] | 100 mm |
Nyomócső átmérője [mm] | 6.2 mm |
Olaj típus | POE |
Olajmennyiség [cm3] | 550 cm³ |
Process connection material | Vörösréz |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 3.90 A |
Segédérintkező tekercsellenállása (indítótekercs) egyfázisú kompresszorokhoz (alt.) [Ohm] | 12.9 |
Suction connection material | Vörösréz |
Szabad gáztérfogat [cm3] | 1510 cm³ |
Szegmenshasználat | Hűtéstechnika LT |
Szélesség [mm] | 151 mm |
Szín | Fekete |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 183 mm |
Szívó oldal csatlakozás átmérője [mm] | 10.2 mm |
Szívó oldal csatlakozási szöge [°] | 37 ° |
Technológia | Dugattyús |
Tekercs-hőmérséklet rövid távon [°C] [max.] | 135 °C |
Tekercs-hőmérséklet, statikus [°C] [max.] | 125 °C |
Teljes magasság [mm] | 209 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Típus | SC15 |
Üzemi kondenzátor kapacitív ellenállása | 10 µF |
Alaplemeztől számított magasság [mm] | 203 mm |
Alkalmazások | LBP |
Bekapcsolási áramerősség HST [A] | 22.1 A |
Brand technique | Dugattyús kompresszor |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | SC15CLX |
Discharge connection comments | Gumi dugasz |
Discharge connection material | Vörösréz |
Economizer | Nem |
Family | SC |
Feszültség 60 Hz [V] | 220 V |
Feszültség 60 Hz [V] [max.] | 240 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 187 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 255 V |
Folyadék befecskendezés | Nem |
Folyamat csatlakozás magassága [mm] | 183 mm |
Folyamat csatlakozás szöge [°] | 37 ° |
Folyamat csatlakozás átmérője [mm] | 6.2 mm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3600 rpm |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fő érintkező tekercsellenállása egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 3.5 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 15.28 cm³ |
Hossz [mm] | 255 mm |
Hűtőközeg(ek) | R404A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 1.3 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítókondenzátor kapacitív ellenállása | 80 µF |
Kompresszor tápellátása [V] | 220/1/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA HST 60 Hz [A] | 22.1 A |
LRA HST [A] | 22.1 A |
Megjegyzések a folyamat csatlakozáshoz | Gumi dugasz |
Model number | SC15CLX |
Motor típusa | CSR |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 220 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 240 V |
Nyomócső csatlkozás szöge [°] | 37 ° |
Nyomócső magassága [mm] | 100 mm |
Nyomócső átmérője [mm] | 6.2 mm |
Olaj típus | POE |
Olajmennyiség [cm3] | 550 cm³ |
Process connection material | Vörösréz |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 3.90 A |
Segédérintkező tekercsellenállása (indítótekercs) egyfázisú kompresszorokhoz (alt.) [Ohm] | 12.9 |
Suction connection material | Vörösréz |
Szabad gáztérfogat [cm3] | 1510 cm³ |
Szegmenshasználat | Hűtéstechnika LT |
Szélesség [mm] | 151 mm |
Szín | Fekete |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 183 mm |
Szívó oldal csatlakozás átmérője [mm] | 10.2 mm |
Szívó oldal csatlakozási szöge [°] | 37 ° |
Technológia | Dugattyús |
Tekercs-hőmérséklet rövid távon [°C] [max.] | 135 °C |
Tekercs-hőmérséklet, statikus [°C] [max.] | 125 °C |
Teljes magasság [mm] | 209 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Típus | SC15 |
Üzemi kondenzátor kapacitív ellenállása | 10 µF |