Dugattyús kompresszor, NX18TBa
123B3514
Hűtőközeg(ek): R290, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika MT, Kompresszor tápellátása [V]: 220/1/50
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hűtőközeg(ek): R290, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika MT, Kompresszor tápellátása [V]: 220/1/50
Bruttó tömeg | 17.1 Kg |
Nettó súly | 16.8 Kg |
Volume | 16.9 Liter |
EAN | 5702424673079 |
Bruttó tömeg | 17.1 Kg |
Nettó súly | 16.8 Kg |
Volume | 16.9 Liter |
EAN | 5702424673079 |
Alaplemeztől számított magasság [mm] | 221 mm |
Alkalmazások |
HBP MBP |
Bekapcsolási áramerősség HST 50 Hz [A] | 31.5 A |
Bekapcsolási áramerősség HST [A] | 3150 A |
Brand technique | Dugattyús kompresszor |
Csomagolás típusa | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | NX18TBa |
Discharge connection comments | Gumi dugasz |
Discharge connection material | Vörösréz |
Economizer | Nem |
Family | X |
Feszültség 50 Hz [V] | 220 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 187 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 255 V |
Folyamat csatlakozás szöge [°] | 30 ° |
Folyamat csatlakozás átmérője [mm] | 9.7 mm |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 3000 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fő érintkező tekercsellenállása egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 2.7 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 18.4 cm³ |
Hűtőközeg(ek) | R290 |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 0.15 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítókondenzátor kapacitív ellenállása | 88-108 µF |
Kompresszor tápellátása [V] | 220/1/50 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA HST 50 Hz [A] | 31.5 A |
LRA HST [A] | 3150 A |
MCC | 6.70A |
Megjegyzések a folyamat csatlakozáshoz | Gumi dugasz |
Model number | NX18TBa |
Motor típusa | CSR |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 220 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 240 V |
Nyomócső csatlkozás szöge [°] | 0 ° |
Nyomócső magassága [mm] | 98 mm |
Nyomócső átmérője [mm] | 6.5 mm |
Olaj típus | POE |
Olajmennyiség [cm3] | 500 cm³ |
Process connection material | Vörösréz |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sebességplatform | Fixed-speed |
Segédérintkező tekercsellenállása (indítótekercs) egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 7.85 |
Suction connection material | Vörösréz |
Szegmenshasználat | Hűtéstechnika MT |
Szín | Fekete |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 103 mm |
Szívó oldal csatlakozás átmérője [mm] | 9.7 mm |
Szívó oldal csatlakozási szöge [°] | 30 ° |
Tanúsítvány | VDE |
Technológia | Dugattyús |
Tekercs-hőmérséklet rövid távon [°C] [max.] | 135 °C |
Tekercs-hőmérséklet, statikus [°C] [max.] | 115 °C |
Teljes magasság [mm] | 230 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Típus | NX18 |
Üzemi kondenzátor kapacitív ellenállása | 16 µF |
Alaplemeztől számított magasság [mm] | 221 mm |
Alkalmazások |
HBP MBP |
Bekapcsolási áramerősség HST 50 Hz [A] | 31.5 A |
Bekapcsolási áramerősség HST [A] | 3150 A |
Brand technique | Dugattyús kompresszor |
Csomagolás típusa | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | NX18TBa |
Discharge connection comments | Gumi dugasz |
Discharge connection material | Vörösréz |
Economizer | Nem |
Family | X |
Feszültség 50 Hz [V] | 220 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 187 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 255 V |
Folyamat csatlakozás szöge [°] | 30 ° |
Folyamat csatlakozás átmérője [mm] | 9.7 mm |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 3000 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fő érintkező tekercsellenállása egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 2.7 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 18.4 cm³ |
Hűtőközeg(ek) | R290 |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 0.15 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítókondenzátor kapacitív ellenállása | 88-108 µF |
Kompresszor tápellátása [V] | 220/1/50 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA HST 50 Hz [A] | 31.5 A |
LRA HST [A] | 3150 A |
MCC | 6.70A |
Megjegyzések a folyamat csatlakozáshoz | Gumi dugasz |
Model number | NX18TBa |
Motor típusa | CSR |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 220 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 240 V |
Nyomócső csatlkozás szöge [°] | 0 ° |
Nyomócső magassága [mm] | 98 mm |
Nyomócső átmérője [mm] | 6.5 mm |
Olaj típus | POE |
Olajmennyiség [cm3] | 500 cm³ |
Process connection material | Vörösréz |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sebességplatform | Fixed-speed |
Segédérintkező tekercsellenállása (indítótekercs) egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 7.85 |
Suction connection material | Vörösréz |
Szegmenshasználat | Hűtéstechnika MT |
Szín | Fekete |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 103 mm |
Szívó oldal csatlakozás átmérője [mm] | 9.7 mm |
Szívó oldal csatlakozási szöge [°] | 30 ° |
Tanúsítvány | VDE |
Technológia | Dugattyús |
Tekercs-hőmérséklet rövid távon [°C] [max.] | 135 °C |
Tekercs-hőmérséklet, statikus [°C] [max.] | 115 °C |
Teljes magasság [mm] | 230 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Típus | NX18 |
Üzemi kondenzátor kapacitív ellenállása | 16 µF |