Dugattyús kompresszor, FR8.5G
195B0026
Hűtőközeg(ek): R134a, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika LT; Hűtéstechnika HT; Hűtéstechnika MT, Kompresszor tápellátása [V]: 220/1/50 220/1/60
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hűtőközeg(ek): R134a, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika LT; Hűtéstechnika HT; Hűtéstechnika MT, Kompresszor tápellátása [V]: 220/1/50 220/1/60
Bruttó tömeg | 11.253 Kg |
Nettó súly | 11.253 Kg |
Volume | 17.528 Liter |
EAN | 5702428583725 |
Bruttó tömeg | 11.253 Kg |
Nettó súly | 11.253 Kg |
Volume | 17.528 Liter |
EAN | 5702428583725 |
Alaplemeztől számított magasság [mm] | 191 mm |
Alkalmazások |
HBP LBP MBP |
Bekapcsolási áramerősség HST [A] | 9 A |
Bekapcsolási áramerősség LST [A] | 12.8 A |
Brand technique | Dugattyús kompresszor |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | FR8.5G |
Discharge connection comments | Al sapka |
Discharge connection material | Cu-bevonatú acél |
Economizer | Nem |
Family | FR |
Feszültség 50 Hz [V] | 220 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Feszültség 60 Hz [V] | 220 V |
Feszültség 60 Hz [V] [max.] | 240 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 187 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 187 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 255 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 255 V |
Folyadék befecskendezés | Nem |
Folyamat csatlakozás szöge [°] | 30 ° |
Folyamat csatlakozás átmérője [mm] | 6.2 mm |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 3000 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3600 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fázis | 1 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fő érintkező tekercsellenállása egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 8.9 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 7.95 cm³ |
Hossz [mm] | 243 mm |
Hűtőközeg(ek) | R134a |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 0.9 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítókondenzátor kapacitív ellenállása | 80 µF |
Kompresszor tápellátása [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA HST 60 Hz [A] | 9 A |
LRA HST [A] | 9 A |
LRA LST [A] | 8.4 A |
Megjegyzések a folyamat csatlakozáshoz | Al sapka |
Model number | FR8.5G |
Motor típusa |
CSIR RSIR |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 220 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 220 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 240 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 240 V |
Nyomócső csatlkozás szöge [°] | 25 ° |
Nyomócső átmérője [mm] | 6.2 mm |
Olaj típus | POE |
Olajmennyiség [cm3] | 450 cm³ |
Process connection material | Cu-bevonatú acél |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
RLA | 1.60 A |
Segédérintkező tekercsellenállása (indítótekercs) egyfázisú kompresszorokhoz (alt.) [Ohm] | 12 |
Suction connection material | Cu-bevonatú acél |
Szabad gáztérfogat [cm3] | 1350 cm³ |
Szegmenshasználat |
Hűtéstechnika HT Hűtéstechnika LT Hűtéstechnika MT |
Szélesség [mm] | 156 mm |
Szín | Fekete |
Szívó oldal csatlakozás átmérője [mm] | 8.2 mm |
Szívó oldal csatlakozási szöge [°] | 30 ° |
Technológia | Dugattyús |
Tekercs-hőmérséklet rövid távon [°C] [max.] | 135 °C |
Tekercs-hőmérséklet, statikus [°C] [max.] | 125 °C |
Teljes magasság [mm] | 196 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Típus | FR8.5 |
Alaplemeztől számított magasság [mm] | 191 mm |
Alkalmazások |
HBP LBP MBP |
Bekapcsolási áramerősség HST [A] | 9 A |
Bekapcsolási áramerősség LST [A] | 12.8 A |
Brand technique | Dugattyús kompresszor |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | FR8.5G |
Discharge connection comments | Al sapka |
Discharge connection material | Cu-bevonatú acél |
Economizer | Nem |
Family | FR |
Feszültség 50 Hz [V] | 220 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Feszültség 60 Hz [V] | 220 V |
Feszültség 60 Hz [V] [max.] | 240 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 187 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 187 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 255 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 255 V |
Folyadék befecskendezés | Nem |
Folyamat csatlakozás szöge [°] | 30 ° |
Folyamat csatlakozás átmérője [mm] | 6.2 mm |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 3000 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3600 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fázis | 1 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fő érintkező tekercsellenállása egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 8.9 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 7.95 cm³ |
Hossz [mm] | 243 mm |
Hűtőközeg(ek) | R134a |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 0.9 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítókondenzátor kapacitív ellenállása | 80 µF |
Kompresszor tápellátása [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA HST 60 Hz [A] | 9 A |
LRA HST [A] | 9 A |
LRA LST [A] | 8.4 A |
Megjegyzések a folyamat csatlakozáshoz | Al sapka |
Model number | FR8.5G |
Motor típusa |
CSIR RSIR |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 220 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 220 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 240 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 240 V |
Nyomócső csatlkozás szöge [°] | 25 ° |
Nyomócső átmérője [mm] | 6.2 mm |
Olaj típus | POE |
Olajmennyiség [cm3] | 450 cm³ |
Process connection material | Cu-bevonatú acél |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
RLA | 1.60 A |
Segédérintkező tekercsellenállása (indítótekercs) egyfázisú kompresszorokhoz (alt.) [Ohm] | 12 |
Suction connection material | Cu-bevonatú acél |
Szabad gáztérfogat [cm3] | 1350 cm³ |
Szegmenshasználat |
Hűtéstechnika HT Hűtéstechnika LT Hűtéstechnika MT |
Szélesség [mm] | 156 mm |
Szín | Fekete |
Szívó oldal csatlakozás átmérője [mm] | 8.2 mm |
Szívó oldal csatlakozási szöge [°] | 30 ° |
Technológia | Dugattyús |
Tekercs-hőmérséklet rövid távon [°C] [max.] | 135 °C |
Tekercs-hőmérséklet, statikus [°C] [max.] | 125 °C |
Teljes magasság [mm] | 196 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Típus | FR8.5 |