Dugattyús kompresszor, DS34T3
123B6012
Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika HT; Hűtéstechnika MT, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50 460/3/60
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika HT; Hűtéstechnika MT, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50 460/3/60
Bruttó tömeg | 23.2 Kg |
Nettó súly | 22.8 Kg |
Volume | 22 Liter |
EAN | 5702424672157 |
Bruttó tömeg | 23.2 Kg |
Nettó súly | 22.8 Kg |
Volume | 22 Liter |
EAN | 5702424672157 |
Alaplemeztől számított magasság [mm] | 276 mm |
Alkalmazások |
HBP MBP |
Bekapcsolási áramerősség HST 50 Hz [A] | 20 A |
Brand technique | Dugattyús kompresszor |
Csomagolás típusa | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | DS34T3 |
Discharge connection comments | Gumi dugasz |
Discharge connection material | Vörösréz |
Economizer | Nem |
Family | S |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 340 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 374 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 440 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 484 V |
Folyamat csatlakozás szöge [°] | 0 ° |
Folyamat csatlakozás átmérője [mm] | 9.7 mm |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 3000 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3600 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fázis | 1 |
Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
Fő érintkező tekercsellenállása egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 7.4 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 34.42 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 1.7 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA HST 50 Hz [A] | 20 A |
MCC | 6.40 A |
Megjegyzések a folyamat csatlakozáshoz | Gumi dugasz |
Model number | DS34T3 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 400 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 440 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 400 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 440 V |
Nyomócső csatlkozás szöge [°] | 63 ° |
Nyomócső magassága [mm] | 171 mm |
Nyomócső átmérője [mm] | 8 mm |
Olaj típus | POE |
Olajmennyiség [cm3] | 887 cm³ |
Process connection material | Vörösréz |
Product Name Description | Reciprocating compressor S |
Segédérintkező tekercsellenállása (indítótekercs) egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 10.1 |
Suction connection material | Vörösréz |
Szegmenshasználat |
Hűtéstechnika HT Hűtéstechnika MT |
Szín | Fekete |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 261 mm |
Szívó oldal csatlakozás átmérője [mm] | 12.7 mm |
Szívó oldal csatlakozási szöge [°] | 0 ° |
Tanúsítvány | VDE |
Technológia | Dugattyús |
Tekercs-hőmérséklet rövid távon [°C] [max.] | 135 °C |
Tekercs-hőmérséklet, statikus [°C] [max.] | 115 °C |
Teljes magasság [mm] | 282 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Típus | DS34 |
Alaplemeztől számított magasság [mm] | 276 mm |
Alkalmazások |
HBP MBP |
Bekapcsolási áramerősség HST 50 Hz [A] | 20 A |
Brand technique | Dugattyús kompresszor |
Csomagolás típusa | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | DS34T3 |
Discharge connection comments | Gumi dugasz |
Discharge connection material | Vörösréz |
Economizer | Nem |
Family | S |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 340 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 374 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 440 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 484 V |
Folyamat csatlakozás szöge [°] | 0 ° |
Folyamat csatlakozás átmérője [mm] | 9.7 mm |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 3000 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3600 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fázis | 1 |
Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
Fő érintkező tekercsellenállása egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 7.4 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 34.42 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 1.7 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA HST 50 Hz [A] | 20 A |
MCC | 6.40 A |
Megjegyzések a folyamat csatlakozáshoz | Gumi dugasz |
Model number | DS34T3 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 400 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 440 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 400 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 440 V |
Nyomócső csatlkozás szöge [°] | 63 ° |
Nyomócső magassága [mm] | 171 mm |
Nyomócső átmérője [mm] | 8 mm |
Olaj típus | POE |
Olajmennyiség [cm3] | 887 cm³ |
Process connection material | Vörösréz |
Product Name Description | Reciprocating compressor S |
Segédérintkező tekercsellenállása (indítótekercs) egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 10.1 |
Suction connection material | Vörösréz |
Szegmenshasználat |
Hűtéstechnika HT Hűtéstechnika MT |
Szín | Fekete |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 261 mm |
Szívó oldal csatlakozás átmérője [mm] | 12.7 mm |
Szívó oldal csatlakozási szöge [°] | 0 ° |
Tanúsítvány | VDE |
Technológia | Dugattyús |
Tekercs-hőmérséklet rövid távon [°C] [max.] | 135 °C |
Tekercs-hőmérséklet, statikus [°C] [max.] | 115 °C |
Teljes magasság [mm] | 282 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Típus | DS34 |