Dugattyús kompresszor, DPT14RA
123B6006
Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika MT, Kompresszor tápellátása [V]: 220/1/50
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika MT, Kompresszor tápellátása [V]: 220/1/50
Bruttó tömeg | 13.8 Kg |
Nettó súly | 13.5 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424672218 |
Bruttó tömeg | 13.8 Kg |
Nettó súly | 13.5 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424672218 |
Alaplemeztől számított magasság [mm] | 211 mm |
Alkalmazások | HBP |
Bekapcsolási áramerősség HST 50 Hz [A] | 21 A |
Brand technique | Dugattyús kompresszor |
Csomagolás típusa | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | DPT14RA |
Discharge connection comments | Gumi dugasz |
Discharge connection material | Vörösréz |
Economizer | Nem |
Family | P |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 198 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 255 V |
Folyamat csatlakozás szöge [°] | 50 ° |
Folyamat csatlakozás átmérője [mm] | 8.1 mm |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 3000 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fő érintkező tekercsellenállása egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 4.5 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 14.32 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R452A R448A R454C R455A R449A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 1.15 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítókondenzátor kapacitív ellenállása | 60-61 µF |
Kompresszor tápellátása [V] | 220/1/50 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA HST 50 Hz [A] | 21 A |
MCC | 6.50 A |
Megjegyzések a folyamat csatlakozáshoz | Gumi dugasz |
Model number | DPT14RA |
Motor típusa | CSR |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 220 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 240 V |
Nyomócső csatlkozás szöge [°] | 0 ° |
Nyomócső magassága [mm] | 121 mm |
Nyomócső átmérője [mm] | 6.5 mm |
Olaj típus | POE |
Olajmennyiség [cm3] | 400 cm³ |
Process connection material | Vörösréz |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Sebességplatform | Fixed-speed |
Segédérintkező tekercsellenállása (indítótekercs) egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 5.75 |
Suction connection material | Vörösréz |
Szegmenshasználat | Hűtéstechnika MT |
Szín | Fekete |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 125 mm |
Szívó oldal csatlakozás átmérője [mm] | 8.1 mm |
Szívó oldal csatlakozási szöge [°] | 20 ° |
Tanúsítvány | VDE |
Technológia | Dugattyús |
Tekercs-hőmérséklet rövid távon [°C] [max.] | 135 °C |
Tekercs-hőmérséklet, statikus [°C] [max.] | 115 °C |
Teljes magasság [mm] | 217 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Típus | DPT14 |
Üzemi kondenzátor kapacitív ellenállása | 25 µF |
Alaplemeztől számított magasság [mm] | 211 mm |
Alkalmazások | HBP |
Bekapcsolási áramerősség HST 50 Hz [A] | 21 A |
Brand technique | Dugattyús kompresszor |
Csomagolás típusa | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | DPT14RA |
Discharge connection comments | Gumi dugasz |
Discharge connection material | Vörösréz |
Economizer | Nem |
Family | P |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 198 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 255 V |
Folyamat csatlakozás szöge [°] | 50 ° |
Folyamat csatlakozás átmérője [mm] | 8.1 mm |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 3000 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fő érintkező tekercsellenállása egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 4.5 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 14.32 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R452A R448A R454C R455A R449A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 1.15 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítókondenzátor kapacitív ellenállása | 60-61 µF |
Kompresszor tápellátása [V] | 220/1/50 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA HST 50 Hz [A] | 21 A |
MCC | 6.50 A |
Megjegyzések a folyamat csatlakozáshoz | Gumi dugasz |
Model number | DPT14RA |
Motor típusa | CSR |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 220 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 240 V |
Nyomócső csatlkozás szöge [°] | 0 ° |
Nyomócső magassága [mm] | 121 mm |
Nyomócső átmérője [mm] | 6.5 mm |
Olaj típus | POE |
Olajmennyiség [cm3] | 400 cm³ |
Process connection material | Vörösréz |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Sebességplatform | Fixed-speed |
Segédérintkező tekercsellenállása (indítótekercs) egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 5.75 |
Suction connection material | Vörösréz |
Szegmenshasználat | Hűtéstechnika MT |
Szín | Fekete |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 125 mm |
Szívó oldal csatlakozás átmérője [mm] | 8.1 mm |
Szívó oldal csatlakozási szöge [°] | 20 ° |
Tanúsítvány | VDE |
Technológia | Dugattyús |
Tekercs-hőmérséklet rövid távon [°C] [max.] | 135 °C |
Tekercs-hőmérséklet, statikus [°C] [max.] | 115 °C |
Teljes magasság [mm] | 217 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Típus | DPT14 |
Üzemi kondenzátor kapacitív ellenállása | 25 µF |