Dugattyús kompresszor, BD35F
195B0722
Hűtőközeg(ek): R134a, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika LT; Hűtéstechnika HT; Hűtéstechnika MT, Kompresszor tápellátása [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hűtőközeg(ek): R134a, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika LT; Hűtéstechnika HT; Hűtéstechnika MT, Kompresszor tápellátása [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
Bruttó tömeg | 5.086 Kg |
Nettó súly | 5.051 Kg |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Bruttó tömeg | 5.086 Kg |
Nettó súly | 5.051 Kg |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Alaplemeztől számított magasság [mm] | 91 mm |
Alkalmazások |
HBP LBP MBP |
Brand technique | Dugattyús kompresszor |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | BD35F |
Discharge connection comments | Al sapka |
Discharge connection material | Cu-bevonatú acél |
Economizer | Nem |
Family | BD |
Feszültség DC [V] [max.] | 24 V |
Feszültség DC [V] [min.] | 12 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke - DC [V] | 10 V |
Feszültségtartomány magas értéke - DC [V] | 45 V |
Folyadék befecskendezés | Nem |
Folyamat csatlakozás magassága [mm] | 81 mm |
Folyamat csatlakozás szöge [°] | 45 ° |
Folyamat csatlakozás átmérője [mm] | 6.2 mm |
Frekvencia [Hz] | DC-12/24V |
Fő érintkező tekercsellenállása egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 2.2 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 2 cm³ |
Hossz [mm] | 178 mm |
Hűtőközeg(ek) | R134a |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 0.3 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
Megjegyzések a folyamat csatlakozáshoz | Al sapka |
Model number | BD35F |
Motor típusa | DC/PM |
Nyomócső csatlkozás szöge [°] | 21 ° |
Nyomócső magassága [mm] | 38 mm |
Nyomócső átmérője [mm] | 5 mm |
Olaj típus | POE |
Olajmennyiség [cm3] | 150 cm³ |
Process connection material | Cu-bevonatú acél |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Suction connection material | Cu-bevonatú acél |
Szabad gáztérfogat [cm3] | 870 cm³ |
Szegmenshasználat |
Hűtéstechnika HT Hűtéstechnika LT Hűtéstechnika MT |
Szélesség [mm] | 100 mm |
Szín | Fekete |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 81 mm |
Szívó oldal csatlakozás átmérője [mm] | 6.2 mm |
Szívó oldal csatlakozási szöge [°] | 40 ° |
Technológia | Dugattyús |
Tekercs-hőmérséklet rövid távon [°C] [max.] | 135 °C |
Tekercs-hőmérséklet, statikus [°C] [max.] | 125 °C |
Teljes magasság [mm] | 96 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Típus | BD35 |
Alaplemeztől számított magasság [mm] | 91 mm |
Alkalmazások |
HBP LBP MBP |
Brand technique | Dugattyús kompresszor |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | BD35F |
Discharge connection comments | Al sapka |
Discharge connection material | Cu-bevonatú acél |
Economizer | Nem |
Family | BD |
Feszültség DC [V] [max.] | 24 V |
Feszültség DC [V] [min.] | 12 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke - DC [V] | 10 V |
Feszültségtartomány magas értéke - DC [V] | 45 V |
Folyadék befecskendezés | Nem |
Folyamat csatlakozás magassága [mm] | 81 mm |
Folyamat csatlakozás szöge [°] | 45 ° |
Folyamat csatlakozás átmérője [mm] | 6.2 mm |
Frekvencia [Hz] | DC-12/24V |
Fő érintkező tekercsellenállása egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 2.2 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 2 cm³ |
Hossz [mm] | 178 mm |
Hűtőközeg(ek) | R134a |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 0.3 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
Megjegyzések a folyamat csatlakozáshoz | Al sapka |
Model number | BD35F |
Motor típusa | DC/PM |
Nyomócső csatlkozás szöge [°] | 21 ° |
Nyomócső magassága [mm] | 38 mm |
Nyomócső átmérője [mm] | 5 mm |
Olaj típus | POE |
Olajmennyiség [cm3] | 150 cm³ |
Process connection material | Cu-bevonatú acél |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Suction connection material | Cu-bevonatú acél |
Szabad gáztérfogat [cm3] | 870 cm³ |
Szegmenshasználat |
Hűtéstechnika HT Hűtéstechnika LT Hűtéstechnika MT |
Szélesség [mm] | 100 mm |
Szín | Fekete |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 81 mm |
Szívó oldal csatlakozás átmérője [mm] | 6.2 mm |
Szívó oldal csatlakozási szöge [°] | 40 ° |
Technológia | Dugattyús |
Tekercs-hőmérséklet rövid távon [°C] [max.] | 135 °C |
Tekercs-hőmérséklet, statikus [°C] [max.] | 125 °C |
Teljes magasság [mm] | 96 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Típus | BD35 |