Dugattyús kompresszor, VTZ054AGNR1A
120B0002
Hűtőközeg(ek): R404A; R407C; R134a, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika MT, Kompresszor tápellátása [V]: 380-480/3/50-60, Csomagolási formátum: Egyes csomag
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hűtőközeg(ek): R404A; R407C; R134a, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika MT, Kompresszor tápellátása [V]: 380-480/3/50-60, Csomagolási formátum: Egyes csomag
Bruttó tömeg | 27.63 Kg |
Nettó súly | 25.79 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428666169 |
Bruttó tömeg | 27.63 Kg |
Nettó súly | 25.79 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428666169 |
Brand technique | Dugattyús kompresszor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Rotolock |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási hossz [mm] | 330 mm |
Csomagolási magasság [mm] | 385 mm |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Csomagolási szélesség [mm] | 295 mm |
Description | VTZ054-G |
Economizer | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VTZ |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 380 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 480 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 480 V |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvencia [Hz] | 35 - 90 |
Fázis | 3 |
Föld nyomatéka [Nm] | 4 N-m |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Menetes |
GP alacsony nyomású nyomaték [Nm] | 15 N-m |
Gyári alacsony nyomás [bar] | 25 bar |
Gyári magas nyomás [bar] | 25 bar |
Henger | 1 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 53.86 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R404A R407C |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 2.5 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP54 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA | 47 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MMT | 15 A |
Model number | VTZ054AGNR1A |
Motor protection | Motorvédelem frekvenciaátalakítóval |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 480 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 480 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] | 1/2 in |
Nyomócső magassága [mm] | 67 mm |
Nyomócső mérete [in] | 1 in |
Nyomóoldali max. TS | 150 °C |
Nyomóoldali min. TS | -35 °C |
Nyomóoldali térfogat | 0.3 L |
Oil equalization | 3/8'' kúpos, SAE |
Olajkiegyenlítés nyomatéka [Nm] | 30 N-m |
Olajreferencia | 160PZ |
Olajtérfogat [L] | 0.95 L |
Power connections | Csavar, 4,8 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor VTZ |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 12 A |
SCIP dosszié szám | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Shipped fittings | Szívó és nyomóoldali forrasztós hüvelyek, rotolock anyák és tömítések |
Shipped instructions | Összeszerelési utasítások |
Shipped mounting | Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel, csavarokkal, anyákkal, hüvelyekkel és alátétekkel |
Shipped oil | Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Hűtéstechnika MT |
Szerelési megjegyzés | (csak a rotolock változat esetén mellékeljük) |
Szerelési nyomaték [Nm] | 15 N-m |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 5/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 263 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 1/4 in |
Szívóoldali max. TS | 50 °C |
Szívóoldali min. TS | -35 °C |
Szívóoldali térfogat | 7.5 L |
Technológia | Dugattyús |
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 2.08 Ohm |
Teljes magasság [mm] | 356 mm |
Teljesítményszabályozás | Inverter |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Teszt ANy [bar] [max.] | 25 bar |
Teszt MNy [bar] [max.] | 30 bar |
Tesztdiff. [bar] [max.] | 30 bar |
Típus | VTZ054 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viszkozitás [cP] | 32 cP |
Ábraszám | 8501042a |
Átmérő [mm] | 224 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |
Brand technique | Dugattyús kompresszor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Rotolock |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási hossz [mm] | 330 mm |
Csomagolási magasság [mm] | 385 mm |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Csomagolási szélesség [mm] | 295 mm |
Description | VTZ054-G |
Economizer | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VTZ |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 380 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 480 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 480 V |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvencia [Hz] | 35 - 90 |
Fázis | 3 |
Föld nyomatéka [Nm] | 4 N-m |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Menetes |
GP alacsony nyomású nyomaték [Nm] | 15 N-m |
Gyári alacsony nyomás [bar] | 25 bar |
Gyári magas nyomás [bar] | 25 bar |
Henger | 1 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 53.86 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R404A R407C |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 2.5 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP54 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA | 47 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MMT | 15 A |
Model number | VTZ054AGNR1A |
Motor protection | Motorvédelem frekvenciaátalakítóval |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 480 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 480 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] | 1/2 in |
Nyomócső magassága [mm] | 67 mm |
Nyomócső mérete [in] | 1 in |
Nyomóoldali max. TS | 150 °C |
Nyomóoldali min. TS | -35 °C |
Nyomóoldali térfogat | 0.3 L |
Oil equalization | 3/8'' kúpos, SAE |
Olajkiegyenlítés nyomatéka [Nm] | 30 N-m |
Olajreferencia | 160PZ |
Olajtérfogat [L] | 0.95 L |
Power connections | Csavar, 4,8 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor VTZ |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 12 A |
SCIP dosszié szám | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Shipped fittings | Szívó és nyomóoldali forrasztós hüvelyek, rotolock anyák és tömítések |
Shipped instructions | Összeszerelési utasítások |
Shipped mounting | Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel, csavarokkal, anyákkal, hüvelyekkel és alátétekkel |
Shipped oil | Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Hűtéstechnika MT |
Szerelési megjegyzés | (csak a rotolock változat esetén mellékeljük) |
Szerelési nyomaték [Nm] | 15 N-m |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 5/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 263 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 1/4 in |
Szívóoldali max. TS | 50 °C |
Szívóoldali min. TS | -35 °C |
Szívóoldali térfogat | 7.5 L |
Technológia | Dugattyús |
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 2.08 Ohm |
Teljes magasság [mm] | 356 mm |
Teljesítményszabályozás | Inverter |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Teszt ANy [bar] [max.] | 25 bar |
Teszt MNy [bar] [max.] | 30 bar |
Tesztdiff. [bar] [max.] | 30 bar |
Típus | VTZ054 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viszkozitás [cP] | 32 cP |
Ábraszám | 8501042a |
Átmérő [mm] | 224 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |