A kondenzátor feszültsége [V] |
370 V |
A kondenzátor teljesítménye |
70 µF |
Alaplemeztől számított magasság [mm] |
393 mm |
B kondenzátor feszültsége [V] |
330 V |
B kondenzátor teljesítménye |
145-175 µF |
Brand technique |
Scroll kompresszor |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Csatlakozás típusa |
Forrasztott |
Csomagolási formátum |
Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség |
1 |
Description |
MLZ019T5B |
Economizer |
Nem |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] |
207 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] |
253 V |
Fitting standard |
ODF |
Folyadék befecskendezés |
Nem |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] |
2900 rpm |
Frekvencia [Hz] |
50 |
Fázis |
1 |
Fő érintkező tekercsellenállása egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] |
0.69 |
Gauge port HP |
Semmi |
Gauge port LP |
Semmi |
Glass mounting |
Menetes |
Hengerűrtartalom [cm3] |
43.51 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R454C R455A R507A R513A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] |
3.63 kg |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indítások száma óránkénti [max.] |
12 |
IP protection class |
IP22 |
Kompresszor tápellátása [V] |
220-240/1/50 |
Konfigurációkód |
Egyszeres |
LRA |
97 A |
Max pressure (PS) - high side |
30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
23 A |
Model number |
MLZ019T5LP9B |
Motor protection |
Belső túlterhelés elleni védelem |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] |
230 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] |
230 V |
Nyomócső csőmérete [in] |
1/2 in |
Nyomócső magassága [mm] |
360 mm |
Nyomócső mérete [in] |
1/2 in |
Oil equalization |
Semmi |
Olaj típus |
POE |
Olajleeresztő |
1/4'' kúpos |
Olajreferencia |
215PZ |
Olajtérfogat [L] |
1.14 L |
Power connections |
Csúszósaru csatlakozó |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
RLA |
14.7 A |
Segédérintkező tekercsellenállása (indítótekercs) egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] |
1.51 |
Suction connection material |
- |
Szegmenshasználat |
Hűtéstechnika MT Hűtéstechnika HT |
Szín |
Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] |
3/4 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] |
231 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] |
3/4 in |
Tanúsítvány |
CE UKCA UL |
Technológia |
Scroll |
Teljesítményszabályozás |
Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport |
Hermetic compressors |
Típus |
MLZ019B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viszkozitás [cP] |
46 cP |
Ábraszám |
8590030 |
Átmérő [mm] |
164 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] |
53 N-m |