1 Primary battery SUM weight Kg |
0.001 |
1 Primary battery weight Kg |
0.001 |
Alkalmazási terület |
Teljesítményvezérlés |
Analóg bemenetek (AI) [pc] |
8 pc |
Analóg kimenetek (AO) [pc] |
2 pc |
Battery type or Name |
Lithium coin cell |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
Digitális bemenetek (DI) [pc] |
8 pc |
Digitális kimenetek (DO) [pc] |
8 pc |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Frekvencia [Hz] |
50/60 Hz |
Funkció |
2 szívóoldal és közös kondenzátor |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Kijelző - opció |
Külső kijelzővel (MMIGRS2) |
Kijelző elöl |
Nem |
Kommunikáció típusa |
MODBUS |
Kompresszorok max. száma |
8 pc |
Kompresszorteljesítmény-mód |
Fokozat/sebesség/ISZM |
Kondenzátorvezérlő típusa |
Nyomás/hőmérséklet |
Készülék |
Csatlakozókkal és kijelzővel |
Mennyiség csomagolási módonként |
12 pc |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Product Name Description |
Csoportaggregát-szabályzó |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
No |
Szerelési módszer |
DIN-sín |
Szervizelhető |
Nem |
Tanúsítvány |
CE CMIM EAC cURus |
Telep menny. |
1 |
Teljesítményszabályozási bemenet |
Nyomás/hőmérséklet |
Teljesítményszabályozási mód |
PI |
Termék nyelve |
Horvát Cseh Dán Holland Angol Francia Német Magyar Olasz Lengyel Portugál Románia Orosz Szerb Spanyol Török |
Termékcsoport |
Compressor/condenser control |
Termékjellemzők |
Hangjelzés Kompresszorvédelem Nyomógáz hőm. biztonság Ventilátorvédelem Változó kondenzátornyomás Hővisszanyerési funkció Magasnyomású biztonság Terheléscsökkentés Alacsony nyomású biztonság Éjszakai üzemmód optimalizálása P0 optimalizálás Valós óra Szívó oldali gázhőm. biztonság |
Terméktartozékok |
Electron. control accessories |
További információk |
Relé 5,6, szilárdtest |
Tápfeszültség [V] AC [max.] |
230 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] |
110 V |
Típus |
AK-PC 551 |
Típusjelölés |
AK-PC 551 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ventilátor vezérlési módja |
PI |
Ventilátorteljesítmény szabályozása |
Lépés/sebesség |
Áramfogyasztás [W] |
10 W |