Elektronikus szelepvezérlő, EKE 400
080G5006
Elektronikus szelepvezérlő, Funkció: Hűtés, forró gázos olvasztás, Kommunikáció típusa: RS485; MODBUS, Termékjellemzők: Hangjelzés; Valós óra
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Elektronikus szelepvezérlő, Funkció: Hűtés, forró gázos olvasztás, Kommunikáció típusa: RS485; MODBUS, Termékjellemzők: Hangjelzés; Valós óra
Bruttó tömeg | 0.6 Kg |
Nettó súly | 0.461 Kg |
Volume | 2.867 Liter |
EAN | 5702428546225 |
Bruttó tömeg | 0.6 Kg |
Nettó súly | 0.461 Kg |
Volume | 2.867 Liter |
EAN | 5702428546225 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
Alkalmazási terület |
Direct Expansion evaporator Flooded evaporator |
Analóg bemenetek (AI) [pc] | 8 pc |
Analóg bemenetek típusa | Voltage or Current |
Analóg kimenetek (AO) [pc] | 4 pc |
Az érzékelőbemenetek száma | 8 pc |
Battery type or Name | Lithium coin cell |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Digitális bemenetek (DI) [pc] | 8 pc |
Digitális kimenetek (DO) [pc] | 8 pc |
Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
Funkció | Hűtés, forró gázos olvasztás |
Hangjelzés | Igen |
Hőm. Érzékelő támogatása | Pt 1000 |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Kijelző - opció | MMIGRS2 |
Kijelző elöl | Nem |
Kommunikáció típusa |
MODBUS RS485 |
Készülék | Csatlakozókkal |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 60 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
Product Name Description | Elpárologtató-/hűtőkamra-szab. |
Programozási eszközök | CoolSelector |
Supply voltage [V] DC [max] | 60 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 20 V |
Szerelési módszer | DIN-sín |
Tanúsítvány |
CE cURus UKCA |
Tartalmazza a csatlakozókészletet | Igen |
Teljesítményfelvétel [VA] | 17 VA |
Termék nyelve |
Kínai Angol Portugál Spanyol Holland Francia Német Olasz Orosz Japanese Korean |
Termékcsoport | Electronic valve control |
Termékjellemzők |
Hangjelzés Valós óra |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 28 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 21 V |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 60 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 20 V |
Típus | EKE 400 |
Valós idejű óra | Igen |
Védettség | IP20 |
Áramfogyasztás [W] | 10 W |
Érzékelőtípus |
Temperature sensor Pressure sensor |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
Alkalmazási terület |
Direct Expansion evaporator Flooded evaporator |
Analóg bemenetek (AI) [pc] | 8 pc |
Analóg bemenetek típusa | Voltage or Current |
Analóg kimenetek (AO) [pc] | 4 pc |
Az érzékelőbemenetek száma | 8 pc |
Battery type or Name | Lithium coin cell |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Digitális bemenetek (DI) [pc] | 8 pc |
Digitális kimenetek (DO) [pc] | 8 pc |
Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
Funkció | Hűtés, forró gázos olvasztás |
Hangjelzés | Igen |
Hőm. Érzékelő támogatása | Pt 1000 |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Kijelző - opció | MMIGRS2 |
Kijelző elöl | Nem |
Kommunikáció típusa |
MODBUS RS485 |
Készülék | Csatlakozókkal |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 60 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
Product Name Description | Elpárologtató-/hűtőkamra-szab. |
Programozási eszközök | CoolSelector |
Supply voltage [V] DC [max] | 60 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 20 V |
Szerelési módszer | DIN-sín |
Tanúsítvány |
CE cURus UKCA |
Tartalmazza a csatlakozókészletet | Igen |
Teljesítményfelvétel [VA] | 17 VA |
Termék nyelve |
Kínai Angol Portugál Spanyol Holland Francia Német Olasz Orosz Japanese Korean |
Termékcsoport | Electronic valve control |
Termékjellemzők |
Hangjelzés Valós óra |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 28 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 21 V |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 60 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 20 V |
Típus | EKE 400 |
Valós idejű óra | Igen |
Védettség | IP20 |
Áramfogyasztás [W] | 10 W |
Érzékelőtípus |
Temperature sensor Pressure sensor |