Superheat controller, EKE 1B

080G5350

Digital inputs (DI) [pc]: 2, Analog inputs (AI) [pc]: 2, Pressure sensor support: Ratiometric 0.5 - 4 V DC, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Number of temperature sensors: 2, Number of pressure sensors: 1, Communication type: RJ11 (CAN) to User Interface; Modbus RS485 RTU

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.256 Kg
Nettó súly 0.134 Kg
Volume 1.829 Liter
EAN 5702428964326

 

Analóg bemenetek (AI) [pc] 2 pc
Analóg bemenetek típusa Feszültség
China RoHS compliance Out of scope
Csomagolási formátum Multi-csomag
Digitális bemenetek (DI) [pc] 2 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc] 1 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Hőm. Érzékelő támogatása NTC10000
Hőmérséklet-érzékelő konfig. S2 és S3 vagy S4
Hőmérséklet-érzékelők száma 2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kijelző - opció MMIGRS2
Kijelző elöl Nem
Kommunikáció típusa Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface
Mennyiség csomagolási módonként 16 pc
Nyomásérzékelő támogatása Raciometrikus 0,5–4 V DC
Nyomásérzékelők száma 1
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Superheat controller
Programozási eszközök Koolprog
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Supply voltage [V] DC 24 V
Szelep kimenet típusa CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Szerelési módszer DIN-sín
Szervizelhető Nem
Tanúsítvány C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Tartalék akkumulátor [V] DC [max.] 24 V
Tartalék akkumulátor [V] DC [min.] 18 V
Termék nyelve Kínai
Angol
Francia
Német
Olasz
Portugál
Orosz
Spanyol
Termékcsoport Electronic valve control
Termékjellemzők Riasztáskezelés
Teljesítményjel a mastertől
Leolvasztási szekvencia
Külső referencia, hőm./SH szab.
Korlátozó funkciók
Kézi működtetés
Preset OD
Megfordítható rendszer 1 EXV-vel
Szerviz mód
Indítás
Túlhevítési referencia
Szelepmeghajtó: külső átmérő ref.
Terméktartozékok Electron. control accessories
További információk Shared power supply
Signal share via hardwire
Tápfeszültség [V] AC 24 V
Tápfeszültség [V] DC 24 V
Típus EKE 1B
UK RoHS compliance Out of scope
Védettségi besorolás, megjegyzés IP40 a házhoz
Átjáró opció MMIMYK

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality