Intelligens tisztítórendszer, IPS 8
084H5001
Tartozékok: Karimacsavarok; Hegesztős karima; Tömítés; Csavarok felső burkolathoz, Hűtőközeg(ek): R717
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Tartozékok: Karimacsavarok; Hegesztős karima; Tömítés; Csavarok felső burkolathoz, Hűtőközeg(ek): R717
Bruttó tömeg | 115 Kg |
Nettó súly | 100 Kg |
Volume | 698.4 Liter |
EAN | 5702428649261 |
Bruttó tömeg | 115 Kg |
Nettó súly | 100 Kg |
Volume | 698.4 Liter |
EAN | 5702428649261 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
Csatlakozási méret [hüvelyk] | ] 1/4 in |
Csatlakozó mérete [mm] | 32 mm |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Hűtőközeg(ek) | R717 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 43 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -10 °C |
Max. purger electr conn points | 8 |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 40 bar |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Normál csatlakozás | FLANGE, DIN-EN |
Product Name Description | Intelligens tisztítórendszer |
Szoftver verziószáma | 4.13 |
Tanúsítvány |
CE EAC UKCA |
Tartozékok |
Karimacsavarok Tömítés Csavarok felső burkolathoz Hegesztős karima |
Termék nyelve | Angol |
Termékcsoport | Air purgers |
Termékváltozat | 01 |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Típus | IPS 8 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettség | IP55 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
Csatlakozási méret [hüvelyk] | ] 1/4 in |
Csatlakozó mérete [mm] | 32 mm |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Hűtőközeg(ek) | R717 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 43 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -10 °C |
Max. purger electr conn points | 8 |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 40 bar |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Normál csatlakozás | FLANGE, DIN-EN |
Product Name Description | Intelligens tisztítórendszer |
Szoftver verziószáma | 4.13 |
Tanúsítvány |
CE EAC UKCA |
Tartozékok |
Karimacsavarok Tömítés Csavarok felső burkolathoz Hegesztős karima |
Termék nyelve | Angol |
Termékcsoport | Air purgers |
Termékváltozat | 01 |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Típus | IPS 8 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettség | IP55 |