OP-NL08CLXT2
114E2640
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
Bruttó tömeg | 19.5 Kilogram |
Nettó súly | 19 Kilogram |
Volume | 58.24 Liter |
EAN | 5702428570275 |
Bruttó tömeg | 19.5 Kilogram |
Nettó súly | 19 Kilogram |
Volume | 58.24 Liter |
EAN | 5702428570275 |
Alkalmazások | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NL8.4CLX |
Description | OP-NL08CLXT2 |
Elektromos kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Feszültség 50 Hz [V] | 207 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 207 V |
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 1/4 in |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 1 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hossz [mm] | 444 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R507A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor típusa | BG_3 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 518 m³/h |
Model number | OP-NL08CLXT2 |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 253 V |
Product Name Description | Bare unit |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
RLA | 2.5 A |
Sebességplatform | Fixed-speed |
Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomás |
Szélesség [mm] | 318 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 5/16 in |
Tartály űrtartalma [L] | 1.1 L |
Tartály jóváhagyás | CE |
Teljes magasság [mm] | 256 mm |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ T2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 10 W |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 15 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.19 A |
Ventilátor átmérője [mm] | 230 mm |
Ventilátorburkolat/-rács típusa | Rács |
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] | 253 V |
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 207 V |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 230 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Változat | T2 |
Alkalmazások | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NL8.4CLX |
Description | OP-NL08CLXT2 |
Elektromos kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Feszültség 50 Hz [V] | 207 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 207 V |
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 1/4 in |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 1 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hossz [mm] | 444 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R507A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor típusa | BG_3 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 518 m³/h |
Model number | OP-NL08CLXT2 |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 253 V |
Product Name Description | Bare unit |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
RLA | 2.5 A |
Sebességplatform | Fixed-speed |
Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomás |
Szélesség [mm] | 318 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 5/16 in |
Tartály űrtartalma [L] | 1.1 L |
Tartály jóváhagyás | CE |
Teljes magasság [mm] | 256 mm |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ T2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 10 W |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 15 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.19 A |
Ventilátor átmérője [mm] | 230 mm |
Ventilátorburkolat/-rács típusa | Rács |
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] | 253 V |
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 207 V |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 230 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Változat | T2 |