OP-MCNC009NUA10G
114F1415
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R290, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R290, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
Bruttó tömeg | 25.3 Kg |
Nettó súly | 22 Kg |
Volume | 76.8 Liter |
EAN | 5702428566674 |
Bruttó tömeg | 25.3 Kg |
Nettó súly | 22 Kg |
Volume | 76.8 Liter |
EAN | 5702428566674 |
Alkalmazások | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NUY90RAb |
Description | OP-MCNC009NUA10G |
Elektromos kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Feszültség 50 Hz [V] | 207 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 207 V |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 1 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hűtőközeg(ek) | R290 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor típusa | BG_4/5 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 631 m³/h |
Model number | OP-MCNC009NUA10G |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 253 V |
Product Name Description | Bare unit |
RLA | 3.7 A |
Sebességplatform | Fixed-speed |
Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
Tanúsítvány |
CE EAC |
Tartály űrtartalma [L] | 0.2 L |
Tartály jóváhagyás | CE |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ A10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 13 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.18 A |
Ventilátor átmérője [mm] | 254 mm |
Ventilátorburkolat/-rács típusa | Rács |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 254 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Változat | A10 |
Alkalmazások | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NUY90RAb |
Description | OP-MCNC009NUA10G |
Elektromos kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Feszültség 50 Hz [V] | 207 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 207 V |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 1 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hűtőközeg(ek) | R290 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor típusa | BG_4/5 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 631 m³/h |
Model number | OP-MCNC009NUA10G |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 253 V |
Product Name Description | Bare unit |
RLA | 3.7 A |
Sebességplatform | Fixed-speed |
Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
Tanúsítvány |
CE EAC |
Tartály űrtartalma [L] | 0.2 L |
Tartály jóváhagyás | CE |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ A10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 13 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.18 A |
Ventilátor átmérője [mm] | 254 mm |
Ventilátorburkolat/-rács típusa | Rács |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 254 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Változat | A10 |