OP-LCNC034NSA11G
114F0619
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R290, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R290, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
Bruttó tömeg | 44.85 Kg |
Nettó súly | 39 Kg |
Volume | 149.5 Liter |
EAN | 5702428566858 |
Bruttó tömeg | 44.85 Kg |
Nettó súly | 39 Kg |
Volume | 149.5 Liter |
EAN | 5702428566858 |
Alkalmazások | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NS34FB |
Description | OP-LCNC034NSA11G |
Elektromos kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Feszültség 50 Hz [V] | 207 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 207 V |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 1 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hűtőközeg(ek) | R290 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor típusa | BG_6 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 1132 m³/h |
Model number | OP-LCNC034NSA11G |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 253 V |
Product Name Description | Bare unit |
Sebességplatform | Fixed-speed |
Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomás |
Tanúsítvány |
CE EAC |
Tartály jóváhagyás | CE |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ A11 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 29 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.13 A |
Ventilátor átmérője [mm] | 300 mm |
Ventilátorburkolat/-rács típusa | Rács |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 300 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Változat | A11 |
Alkalmazások | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NS34FB |
Description | OP-LCNC034NSA11G |
Elektromos kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Feszültség 50 Hz [V] | 207 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 207 V |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 1 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hűtőközeg(ek) | R290 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor típusa | BG_6 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 1132 m³/h |
Model number | OP-LCNC034NSA11G |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 253 V |
Product Name Description | Bare unit |
Sebességplatform | Fixed-speed |
Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomás |
Tanúsítvány |
CE EAC |
Tartály jóváhagyás | CE |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ A11 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 29 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.13 A |
Ventilátor átmérője [mm] | 300 mm |
Ventilátorburkolat/-rács típusa | Rács |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 300 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Változat | A11 |