OP-UPAC015COP04E

114X6003

Szegmenshasználat: Hűtéstechnika LT; Hűtéstechnika MT, Hűtőközeg(ek): R744, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50

Termékadatok

Bruttó tömeg 360 Kg
Nettó súly 340 Kg
Volume 1744 Liter
EAN 5702424547202

 

Accumulator volume [L] 7.2 L
Alkalmazások HBP
LBP
MBP
Compressor model VCO015T4E
Csatlakozás típusa FORRASZTÓS
Description OP-UPAC015COP04E
Elektromos kód E
Family Optyma™ iCO2
Feszültség 50 Hz [V] 400 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.] 415 V
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] 1/2 in
Frekvencia [Hz] 50 Hz
Fázis 3
Fázisok száma (kompresszor) 3
Gas cooler internal volume [L] 6.1 L
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)] 62 dBA
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] 42 dBA
Hossz [mm] 1350 mm
Hűtőközeg(ek) R744
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresszor tápellátása [V] 400/3/50
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] 15120 m³/h
Mandatory accessory Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately. Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application
Max pressure (PS) - high side 140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
MCC 19 A
Min fuse rating [A] 25 A
Model number OP-UPAC015COP04E
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] 400 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] 415 V
Number of receivers 2
Oil separator volume [L] 0.87 L
Olaj típus Diamond freeze MA68
PED kategória II
Product Name Description Package Unit Optyma™ Slim Pack Commercial
RLA 16.5 A
Szegmenshasználat Hűtéstechnika LT
Hűtéstechnika MT
Szélesség [mm] 764 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 3/4 in
Tanúsítvány CE
UKCA
Tartály űrtartalma [L] 7.6 L
Tartály jóváhagyás CE
EAC
Teljes magasság [mm] 1692 mm
Teljesítményszabályozás Inverter
Termékcsoport Condensing Units
Tervezési nyomás - alacsony [bar] 80 bar
Tervezési nyomás - magas [bar] 140 bar
TS max 43 °C
TS min -20 °C
Típus Optyma™ iCO2 P04
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] 386 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] 280/339V DC
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] 3.65 A
Ventilátor átmérője [mm] 570 mm
Ventilátorburkolat/-rács típusa Rács
Ventilátorlapát mérete [mm] 572 mm
Ventilátorok száma 2
Változat P04

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality