OP-MSXM034MLW05G

114X7061

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50

Termékadatok

Bruttó tömeg 85 Kg
Nettó súly 70 Kg
Volume 534.786 Liter
EAN 5702428562362

 

Alkalmazások MBP
Compressor model MLZ015T5
Csatlakozás típusa FORRASZTÓS
Description OP-MSXM034MLW05G
Elektromos kód G
Family Optyma™ Slim Pack
Feszültség 50 Hz [V] 220 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.] 240 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] 220 V
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] 1/2 in
Frekvencia [Hz] 50 Hz
Fázis 1
Fázisok száma (kompresszor) 1
Fázisok száma (ventilátor) 1
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)] 60 dBA
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] 40 dBA
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] 71 dBA
Hossz [mm] 464 mm
Hűtőközeg(ek) R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresszor tápellátása [V] 230/1/50
Kondenzátor belső térfogata 0.58 mm³
Kondenzátor típusa D7
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] 3300 m³/h
MCC 19 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-MSXM034MLW05G
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] 240 V
Product Name Description Package Unit Optyma™ Slim Pack Commercial
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 12.2 A
Régió Európa
Sebességplatform Fixed-speed
Szegmenshasználat Közepes elpárolgási nyomás
Szélesség [mm] 1087 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 3/4 in
Tartály űrtartalma [L] 3.4 L
Tartály jóváhagyás CE
Technológia Scroll
Teljes magasság [mm] 690 mm
Termékcsoport Condensing Units
Típus Optyma™ Slim Pack W05
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] 68 W
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] 110 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] 0.47 A
Ventilátor átmérője [mm] 600 mm
Ventilátorburkolat/-rács típusa B2
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] 230 V
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] 230 V
Ventilátorlapát mérete [mm] 450 mm
Ventilátorok száma 1
Változat W05
Védőrelé típusa LRE22

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality