OP-MSGM021SCW05G
114X7102
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R134a; R513A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50 230/1/60
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R134a; R513A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50 230/1/60
Bruttó tömeg | 53 Kg |
Nettó súly | 46 Kg |
Volume | 321.3 Liter |
EAN | 5702428561969 |
Bruttó tömeg | 53 Kg |
Nettó súly | 46 Kg |
Volume | 321.3 Liter |
EAN | 5702428561969 |
Alkalmazások | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC21G |
Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
Description | OP-MSGM021SCW05G |
Elektromos kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Feszültség 50 Hz [V] | 230 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 254 V |
Feszültség 60 Hz [V] | 198 V |
Feszültség 60 Hz [V] [max.] | 254 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 230 V |
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 3/8 in |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 1 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)] | 52 dBA |
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] | 32 dBA |
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 63 dBA |
Hossz [mm] | 364 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R513A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Kondenzátor belső térfogata | 0.39 L |
Kondenzátor típusa | A7 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 2200 m³/h |
MCC | 4.6 A |
Min fuse rating [A] | 6 A |
Model number | OP-MSGM021SCW05G |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 254 V |
Product Name Description | Package unit |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
RLA | 21.8 A |
Sebességplatform | Fixed-speed |
Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
Szélesség [mm] | 910 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 3/8 in |
Tartály űrtartalma [L] | 1.3 L |
Tartály jóváhagyás | CE |
Technológia | Dugattyús |
Teljes magasság [mm] | 530 mm |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 25 W |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 60 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.24 A |
Ventilátor átmérője [mm] | 365 mm |
Ventilátorburkolat/-rács típusa | H1 |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 365 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Változat | W05 |
Alkalmazások | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC21G |
Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
Description | OP-MSGM021SCW05G |
Elektromos kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Feszültség 50 Hz [V] | 230 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 254 V |
Feszültség 60 Hz [V] | 198 V |
Feszültség 60 Hz [V] [max.] | 254 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 230 V |
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 3/8 in |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 1 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)] | 52 dBA |
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] | 32 dBA |
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 63 dBA |
Hossz [mm] | 364 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R513A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Kondenzátor belső térfogata | 0.39 L |
Kondenzátor típusa | A7 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 2200 m³/h |
MCC | 4.6 A |
Min fuse rating [A] | 6 A |
Model number | OP-MSGM021SCW05G |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 254 V |
Product Name Description | Package unit |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
RLA | 21.8 A |
Sebességplatform | Fixed-speed |
Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
Szélesség [mm] | 910 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 3/8 in |
Tartály űrtartalma [L] | 1.3 L |
Tartály jóváhagyás | CE |
Technológia | Dugattyús |
Teljes magasság [mm] | 530 mm |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 25 W |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 60 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.24 A |
Ventilátor átmérője [mm] | 365 mm |
Ventilátorburkolat/-rács típusa | H1 |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 365 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Változat | W05 |