OP-LSHM018SCW05G

114X7082

A termék gyártása megszűnt.

Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50

Termékadatok

Bruttó tömeg 53 Kilogram
Nettó súly 44 Kilogram
Folyadékmennyiség 310.922 Liter
EAN 5702428562164

 

Alkalmazások LBP
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC18CLX.2
Contain batteries No
Csatlakozás típusa FORRASZTÓS
Description OP-LSHM018SCW05G
Elektromos kód G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Feszültség 50 Hz [V] 220 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.] 240 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] 220 V
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] 3/8 in
Frekvencia [Hz] 50 Hz
Fázis 1
Fázisok száma (kompresszor) 1
Fázisok száma (ventilátor) 1
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] 32 dBA
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] 63 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for the moment
Hossz [mm] 364 mm
Hűtőközeg(ek) R404A
R507A
Kompresszor tápellátása [V] 230/1/50
Kondenzátor belső térfogata 0.39 L
Kondenzátor típusa A7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for the moment
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] 2200 m³/h
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for the moment
MCC 5.3 A
Min fuse rating [A] 8 A
Model number OP-LSHM018SCW05G
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] 240 V
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
RLA 23.6 A
Sebességplatform Fixed-speed
Szegmenshasználat Kis elpárolgási nyomás
Szélesség [mm] 910 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 3/8 in
Tanúsítvány CE
EAC
Tartály űrtartalma [L] 1.3 L
Tartályjóváhagyás CE
Technológia Dugattyús
Teljes magasság [mm] 530 mm
Termékcsoport Condensing Units
Terméknév Package unit
Típus Optyma™ Slim Pack W05
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] 25 W
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] 60 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] 0.32 A
Ventilátor átmérője [mm] 365 mm
Ventilátorburkolat/-rács típusa B1
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] 230 V
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] 230 V
Ventilátorlapát mérete [mm] 365 mm
Ventilátorok száma 1
Változat W05

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality